Produkt in den Warenkorb gelegt

Laseroptiken

Laseroptiken werden in vielen Lasergeräten oder Laseranwendungen eingesetzt, beispielsweise zur Strahllenkung oder Materialbearbeitung. In der Laseroptik werden spezielle Substrate oder Beschichtungen oder eine Kombination aus beidem verwendet, um eine hervorragende Abbildungsleistung bei bestimmten Laserwellenlängen oder in einem bestimmten Wellenlängenbereich zu erzielen. Viele Laseroptiken verfügen über Zerstörschwellen, die speziell für gepulste Laser oder CW-Laser ausgelegt sind. Die Verwendung einer Laseroptik, die eine niedrigere Zerstörschwelle hat als für den Laser erforderlich, kann zu einer Beschädigung der optischen Komponente führen.

Edmund Optics bietet eine große Auswahl an Laseroptiken, einschließlich Laserlinsen, Laserspiegeln, Laserfiltern und einer Vielzahl anderer Komponenten für den Einsatz mit Lasern. Laserlinsen dienen dazu, Laserstrahlen zu fokussieren, zu homogenisieren oder zu formen. Laserspiegel sind ideal für Anwendungen zur Strahllenkung. Laserfilter transmittieren oder reflektieren einen Teil des Laserlichts. Laserfenster werden eingesetzt, um bestimmte Wellenlängen zu transmittieren oder empfindliche Komponenten oder Arbeitsbereiche vor Streulicht zu schützen.

Laseroptiken sind eine Gruppe von Optiken, die speziell für den Einsatz in Laseranwendungen entwickelt und gefertigt wurden. Optische Komponenten, die für allgemeinere Zwecke verwendet werden, können aus gängigeren Glastypen hergestellt werden und Breitbandbeschichtungen aufweisen oder unbeschichtet sein, um mit vielen verschiedenen Wellenlängen kompatibel zu sein. Da Laser in der Regel sehr schmale Wellenlängenbereiche oder -bänder haben (ohne Berücksichtigung der Harmonischen), bestehen Laseroptiken häufig aus ungewöhnlicheren Materialien und Beschichtungen, die zur Optimierung der Komponente für die spezifischen Designwellenlängen der Anwendung erforderlich sind. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von hochspezialisierten Anwendungen, bei denen Hochleistungs- oder Ultrakurzpulslaser zum Einsatz kommen. Diese Anwendungen erfordern Laseroptikkomponenten mit extrem engen Toleranzen für optimierte Eigenschaften in den Bereichen Absorption, Dispersion, Wärmeleitfähigkeit, laserinduzierte Zerstörschwellen (LIDT), Oberflächenqualität, Beschichtungseigenschaften und vielem mehr.

Filter

Laser Optics

Häufig gestellte Fragen

  Was unterscheidet die Laseroptik von der normalen Optik?
Laseroptiken sind eine Gruppe von Optiken, die für den Einsatz in Laseranwendungen entwickelt und hergestellt wurden. Optische Komponenten, die für allgemeinere Zwecke verwendet werden, können aus gängigeren Glastypen hergestellt werden und Breitbandbeschichtungen aufweisen oder unbeschichtet sein, um mit vielen verschiedenen Wellenlängen kompatibel zu sein. Da Laser in der Regel sehr schmale Wellenlängenbereiche oder -bänder haben (ohne Berücksichtigung der Harmonischen), bestehen Laseroptiken häufig aus ungewöhnlicheren Materialien und Beschichtungen, die zur Optimierung der Komponente für die spezifischen Designwellenlängen der Anwendung erforderlich sind. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von hochspezialisierten Anwendungen, bei denen Hochleistungs- oder Ultrakurzpulslaser zum Einsatz kommen. Diese Anwendungen erfordern Laseroptikkomponenten mit extrem engen Toleranzen für optimierte Eigenschaften in den Bereichen Absorption, Dispersion, Wärmeleitfähigkeit, laserinduzierte Zerstörschwellen (LIDT), Oberflächenqualität, Beschichtungseigenschaften und vielem mehr.
  Für welche Arten von Anwendungen werden Laseroptiken eingesetzt?
Laseroptiken werden in einer Vielzahl von Lasersystemen für Anwendungen wie Materialbearbeitung, medizinische Chirurgie, ästhetische Hautbehandlung, Mikroskopie, Sensorik, Kommunikation, Entfernungsmessung und Quantentechnologie eingesetzt.
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.