Die telezentrischen TECHSPEC® GoldTL™ Objektive wurden speziell für Bildverarbeitung und Messtechnikanwendungen entwickelt. Das einmalige, fokussierbare Design erlaubt eine Einstellung des Arbeitsabstands bei Einhaltung einer Telezentrie von <0,2°. Die Objektive zeichnen sich durch hohe Auflösung und geringe Verzeichnung aus und sind für ½"- und ⅔"-Sensoren erhältlich. Telezentrische TECHSPEC® GoldTL™ Objektive besitzen an der Vorderseite ein Filtergewinde zur einfachen Montage von Farbfiltern, Polfiltern oder anderen gefassten Komponenten. Sowohl die Apertur als auch die Fokusposition können mit Feststellschrauben fixiert werden, damit sie sich auch bei starken Vibrationen nicht verstellen.
PMAG | Max. Sensorgröße | WD (mm) | Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm) | Blende (f/#) | Produktnr. Halterung | Vergleichen | Artikelnummer | Preis | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06X | 1/1.8" | 170 - 220 | 109.8 x 82.21 | f/6 - f/25 | #56-873, Included | #17-205 | €6.010,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.08X | 2/3" | 170-220 | 107.1 x 80.2 | f/6-f/25 | #56-873, Included | #17-204 | €6.010,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.09X | 1/2" | 132 - 182 | 71.1 x 53.3 | f/6 - f/17.4 | #56-027 Sold Separately | #58-259 | €2.875,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.125X | 2/3" | 132 - 182 | 70.4 x 52.8 | f/6 - f/25 | #56-027 Sold Separately | #55-348 | €2.875,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.18X | 1/2" | 161 - 186 | 35.6 x 26.7 | f/6 - f/18 | #56-026 Sold Separately | #58-258 | €2.305,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.25X | 2/3" | 161 - 186 | 35.2 x 26.4 | f/6 - f/25 | #56-026 Sold Separately | #55-349 | €2.305,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.36X | 1/1.8" | 117 - 142 | 20.0 x 15.0 | f/6 - f/18 | #56-025 Sold Separately | #58-257 | €2.075,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.5X | 2/3" | 117 - 142 | 17.6 x 13.2 | f/6 - f/25 | #56-025 Sold Separately | #54-798 | €2.075,00 Angebotsanfrage |
|
||
0.73X | 1/1.8" | 98 - 123 | 9.9 x 7.4 | f/6 - f/19.5 | #56-024 Sold Separately | #58-256 | €1.960,00 Angebotsanfrage |
|
||
1X | 2/3" | 98 - 123 | 8.8 x 6.6 | f/6 - f/25 | #56-024 Sold Separately | #55-350 | €1.960,00 Angebotsanfrage |
|
Titel | Vergleichen | Artikelnummer | Preis | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
IR-Sperrfilter - gefasst M62x0,75 | #49-806 | €270,89 Stk. 10+ €244,11 Angebotsanfrage |
|
||
UV/IR-Sperrfilter - gefasst M62x0,75 | #49-814 | €282,22 Stk. 10+ €254,41 Angebotsanfrage |
|
||
Gefasster UV-Filter M58 x 0,75 | #54-046 | €62,83 Stk. 10+ €56,65 Angebotsanfrage |
|
||
Gefasster UV-Filter M62 x 0,75 | #54-047 | €64,89 Stk. 10+ €58,71 Angebotsanfrage |
|
||
Gefasster UV-Filter M72 x 0,75 | #54-048 | €64,89 Stk. 10+ €58,71 Angebotsanfrage |
|
||
UV/IR-Sperrfilter - gefasst M58x0,75 | #54-751 | €243,08 Stk. 10+ €218,36 Angebotsanfrage |
|
||
Gefasster Farbfilter, M58 x 0,75, blau |
#54-777
Ausverkauf
|
€60,77 Stk. 10+ €54,59 Angebotsanfrage |
|
||
Gefasster UV-Filter M105 x 1,0 | #58-648 | €448,05 Stk. 10+ €425,65 Angebotsanfrage |
|
||
Halterung, 160 mm Innendurchmesser | #56-873 | €436,00 Angebotsanfrage |
|
||
Halterung, 110 mm Innendurchmesser | #56-027 | €218,00 Angebotsanfrage |
|
||
Halterung 0,25X & 0,18X | #56-026 | €218,00 Angebotsanfrage |
|
||
Halterung, 65 mm Innendurchmesser | #56-025 | €219,00 Angebotsanfrage |
|
||
Halterung 1,0X & 0,73X | #56-024 | €218,00 Angebotsanfrage |
|
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.