Produkt in den Warenkorb gelegt

Präzise kardanische Halterungen

×
Auswahl der Spezifikationen
Größe der kompatiblen Optiken (mm):
€404,79 - €492,34

Spezifikationen

Optiktyp:
Circular
Art der Einstellschrauben:
Micrometer
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Produkte

 Größe der kompatiblen Optiken (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
12.5 - 12.7
25.0 - 25.4
50.0 - 50.8

Mehr Infos

Ideal für Positionierungen, bei denen die Mittenposition der Optik während der Drehung unverändert bleiben muss (z.B. Verkippung von Laserspiegeln). Eigenschaften: präzise Mikrometerverstellung, grobe Winkelverstellung (360°), feine Winkelverstellung (0,25 mm Gewindesteigung) und farblich markierte Verstellknöpfe zur horizontale und vertikale Verkippung. Robustes, schwarz eloxiertes Aluminium. Für die Befestigung auf einer Montageplatte werden Stangen und Stangenhalter benötigt.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, präzise kardanische Halterung, Innendurchmesser 25/25,4 mm #17-517 €497,75   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, präzise kardanische Halterung, Innendurchmesser 50/50,8 mm #17-518 €538,43   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Technische Informationen

 
Clear Aperture (CA) A B C D E (Max. Thickness of Compatible Optics) F Stock No.
9.5 73 30 49 71 6 29 #84-640
22 73 30 49 71 6 29 #54-999
46 94 40 59 91 11 30 #55-000

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.