Strahlumlenker sind besonders hilfreich für eine Vielzahl von Anwendungen in der Laserholographie, der Interferometrie und in Systemen, bei denen eine präzise Umlenkung des optischen Strahlengangs notwendig ist. Der 12,7 mm Strahlumlenker besteht aus einer Grundplatte mit Schlitzen (die auf metrischen und englischen Montageplatten befestigt werden kann), einer 300 mm langen Stange und zwei kinematischen Halterungen mit 100 TPI und einem Verkippbereich von 6°. Die kinematischen Halter können vertikal verschoben und um 360° um die Stange gedreht werden. Der 20 mm Strahlumlenker ist für Anwendungen gedacht, die eine höhere Stabilität erfordern.