Edmund Optics verwendet Cookies, um dieFunktionen und Inhalte unserer Website zu optimieren und zu verbessern. Miteinem Klick auf „OK“ erhalten Sie die volle Benutzererfahrung. WeitereInformationen über die von uns verwendeten Cookies werden durch Klicken auf„Details“ angezeigt. Wir werden Ihre Daten aus Marketing-Cookies NICHTverkaufen, sondern verwenden sie NUR, um IHRE Erfahrungen mit Edmund Optics zuverbessern.
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Cookies sind Textinformationen, die von Webseiten ausgelesen werden können, um das Nutzererlebnis effizienter zu gestalten.
Das Gesetz erlaubt, dass wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern dürfen, die für eine ordnungsgemäße Funktionsweise dieser Webseite erforderlich sind. Für alle weiteren Arten von Cookies benötigen wir Ihre Einwilligung.
Diese Webseite nutzt unterschiedliche Arten von Cookies. Manche Cookies auf unserer Seite ermöglichen Tracking-Technologien von Dritten.
Sie können zu jeder Zeit Ihre Cookie-Zustimmung ändern oder Ihre Einwilligung unter unseren Cookie-Einstellungen zurückziehen.
Erfahren Sie mehr über uns, wie Sie uns kontaktieren können oder wie wir personenbezogene Informationen verarbeiten in unserer Datenschutzrichtlinie.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, falls Sie uns hinsichtlich Ihrer Zustimmungserklärung kontaktieren.
Bei den meisten Web-Browsern können Sie Ihre Cookies in den Browser-Einstellungen einsehen - meistens im Tab "Datenschutz" oder "Sicherheit". Manche Browser ermöglichen das Löschen von bestimmten Cookies oder verhindern sogar, dass diese erstellt werden. Obwohl das Blockieren von Cookies in Ihrem Browser ein höheres Maß an Datenschutz erzeugen kann, wird dies nicht empfohlen, da viele Webseiten Cookies benötigen, um einwandfrei funktionieren zu können. Alternativ können Sie diese Seite www.aboutcookies.org besuchen, die Ihnen zeigt, wie Sie Cookies in den bekannten Browsern blockieren oder löschen können.
Breites Angebot an Polymerpolarisatoren für Anwendungen im sichtbaren Bereich
Online-Tool für schnelle Angebote von kundenspezifischen Polarisatoren und Verzögerern finden Sie hier
Kundenspezifische Größen und Formen für lineare und zirkulare Polarisatoren und Verzögerer
Laminierung auf Glas- oder Kunststoffsubstrate für höhere Stabilität
Keine Mindestbestellmenge, kurze Lieferzeiten
Edmund Optics® fertigt kundenspezifische Polarisationsfilter und Verzögerer in einer Vielzahl von Größen und Formen bei ITOS, der deutschen Fertigungsstätte nach dem neuesten Stand der Technik. Polymere können passend zugeschnitten werden und auf oder zwischen Glas- oder Kunststoffsubstrate laminiert werden, um mehr Stabilität zu bieten. Ein großer Lagerbestand von üblichen Polarisationsfilmen ermöglicht eine schnelle Fertigung von Bestellungen kleiner Mengen, typische Lieferzeit sind 4 bis 5 Arbeitstage. Die nach DIN ISO 9001:2015 zertifizierte Fertigungsstätte garantiert Zuverlässigkeit und hohe Qualität in der Serienfertigung.
Egal ob Sie kleine Stückzahlen für Prototypen oder hohe Stückzahlen für OEM-Systeme benötigen, wir haben die passenden Fertigungsmöglichkeiten für Polarisatoren, um den Erfolg Ihres Projektes sicherzustellen.
Bitte beachten Sie: Die Spezifikationen oben sind die Obergrenzen der erreichbaren Leistung und können geringfügig abweichen. Die Toleranz der Winkelabweichung für lineare und zirkulare Polarisatoren und Verzögerer kann bis zu ±2° der Polarisations-/Verzögerungsrichtung betragen. Die Polarisationsrichtung ist parallel zur ersten gelisteten Abmessung. Wenn eine Optik z. B. eine Größe von 50 x 60 mm hat, ist die Polarisationsrichtung parallel zur 50 mm langen Seite.
Alle Polarisatoren und Verzögerer werden mit einem Schutzfilm auf beiden Seiten geliefert, der vor der Nutzung entfernt werden muss.
Die schnelle Achse der Verzögerungsfilme ist parallel zur ersten gelisteten Abmessung des Produkts oder ist alternativ auf dem Schutzfilm markiert.
Wir behalten uns vor, die technischen Spezifikationen jederzeit anzupassen.
Verpackung: Kleine Teile werden in klaren Plastiktüten in Großpackungen verpackt, große Polarisationsfilme werden flach in Pappkartons verpackt und alle Polarisatoren, die nicht aus Glas sind, haben einen abziehbaren Schutzfilm auf beiden Seiten.
Auf Anfrage bieten wir unsere Polarisatoren und Verzögerungsfilme mit selbstklebendem Kleber (PSA) an, gerollt oder auf PMMA oder Glas laminiert. In der Tabelle unten finden Sie die Möglichkeiten für jedes Substrat.
Material | Nur Film | Film mit Kleber | PMMA (Acryl) laminiert, einseitig | Glas laminiert | Gerollt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einseitig | Beidseitig | |||||
XP38 | ||||||
XP42 | ||||||
XP40HT | ||||||
CP42HE | ||||||
WP140HE | ||||||
WP280 | ||||||
WP560 |
Alle Materialien, außer XP38, sind außerdem nur als Film in Standardgrößen auf unseren Produktseiten verfügbar. XP42HE und XP44 sind momentan nicht verfügbar, voraussichtlich wieder verfügbar in Q3 2024.
Wir bieten linearen und zirkularen Polarisationsfilm an, der zwischen zwei Glasscheiben in optischer Qualität laminiert ist. Das laminierte Produkt wird poliert, um eine glatte und flache Oberfläche zu erhalten und ist somit auch für High-End-Bildverarbeitungssysteme geeignet. Polarisatoren im Glasverbund sind ideal für Anwendungen wie industrielle Bildverarbeitung und digitale Bildgebung geeignet. Optionale Antireflexionsbeschichtungen sind auf Anfrage erhältlich.
Benötigen Sie für Ihre Anwendung gekreuzte Polarisatoren? Wir können Polarisatoren mit verschiedenen Orientierungen der Polarisationsachse auf ein einziges Substrat aufbringen, um z. B. gekreuzte Polarisatoren für Kameraobjektive oder Beleuchtungen herzustellen. Gekreuzte Polarisatoren sind ideal geeignet, um Glanz in Bildverarbeitungsanwendungen zu reduzieren. Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen zu besprechen.
Filterhalterungen für die einfache Befestigung von Polarisatoren an Kameraobjektiven oder anderem optischen Zubehör sind auf Anfrage verfügbar. Die Halterungen werden je nach Anforderung aus Aluminium, Messing oder Kunststoff hergestellt.
Ja, die Polymerfilme und laminierten Polarisationsfilter werden mit einem Schutzfilm auf beiden Seiten versendet, um die Produkte beim Transport zu schützen. Je nach Filtertyp kommen verschiedene Schutzfilme zum Einsatz. Bitte entfernen Sie vor dem Einsatz beide Schutzfilme.
Die Polarisationseigenschaften der Polymerpolarisatoren werden nicht durch die Dicke des optisch neutralen Trägermaterials beeinflusst.
Alle Polarisationsfilme können mit Scheren, Schneidemessern oder Stanzwerkzeugen zugeschnitten werden. Dies wird nicht für laminierte Polarisationsfilter empfohlen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Löcher in selbstklebende Filme gestanzt werden. Wir bieten einen Zuschnitt auf die gewünschte Größe an.
Nein, der Polarisationsfilm sollte generell nicht mit Lasern eingesetzt werden und deshalb ist auch keine LIDT spezifiziert. Einige Kunden haben Polarisationsfilme erfolgreich mit Lasern geringer Leistung im sichtbaren Bereich eingesetzt. Die Kunden ermitteln die Einsatzfähigkeit der Produkte hierbei auf eigene Verantwortung und tragen auch das Risiko. Wir garantieren die gleichbleibende Qualität unserer Produkte, können aber keine Reklamation bei dieser Art von Einsatz akzeptieren.
Der Polarisationsfilm XP42 enthält ein Jodfärbemittel, um die gewünschte Polarisationsfunktion zu erreichen. Bei Temperaturen über 80°C wird diese Polarisationsfunktion zerstört. Für Anwendungen bis 100°C empfehlen wir den Polarisationsfilm XP40HT, dieser hat eine bessere Wärmeresistenz.
Die Polarisationsrichtung (auch als Polarisationsachse bezeichnet) verläuft parallel zur ersten angegebenen Abmessung des Polarisationsfilms. Zum Beispiel würde bei einem Film mit 500 mm x 1000 mm die Polarisationsrichtung parallel zur Seite mit 500 mm Länge verlaufen. Bei quadratischen Polarisationsfiltern ist die Richtung über einen Aufkleber auf dem Schutzfilm angegeben. In beiden Fällen ist die Toleranz +/-2°.
Für die meisten Anwendungen kann der lineare Polarisationsfilm XP42 eingesetzt werden, er ist der vielseitigste Film aus unserem Angebot. Für anspruchsvollere Anwendungen bis ca. 100°C empfehlen wir den Film XP40HT. Wenn Sie einen hinsichtlich der Transmission optimierten Polarisationsfilm benötigen, ist XP44 die beste Wahl. XP42HE bietet den maximal möglichen Kontrast.
Wir können eine Laminierung des Films XP42 zwischen Glas anbieten. Auch andere Filmtypen können auf oder zwischen Glas laminiert werden. Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen zu besprechen.
Je nach Filmtyp können wir die Größen 500 mm x 1000 mm und 600 mm x 900 mm anbieten. Der Filmtyp XP38 ist außerdem als 5 m lange Rolle mit 600 mm Breite verfügbar.
Angebotstool für mit Laser zugeschnittene
Polymerpolarisatoren und -verzögerer
Wählen Sie aus den Polymerpolarisationsmaterialien unten aus, alle Materialien können auch kundenspezifisch angepasst werden.