Produkt in den Warenkorb gelegt

Angebotstool für mit Laser zugeschnittene Polymerpolarisatoren und -verzögerer

Edmund Optics® bietet eine große Auswahl an Polymerpolarisatoren und -verzögerern in verschiedenen Größen und Formen (rund oder rechteckig) an. Die Produkte umfassen lineare und zirkulare Polarisationsfilter sowie Verzögerer. Ergänzen Sie bitte die untenstehenden Anforderungen, um eine Preisinformation für unsere mit Laser zugeschnittenen Polarisationsfolien zu erhalten. Kontaktieren Sie unseren Produktsupport, wenn Sie das gewünschte Produkt nicht finden können. Wir helfen Ihnen gerne weiter! Verwenden Sie bitte die amerikanische Zahlenschreibweise und nicht die europäische (z. B. "2.5" statt "2,5" für die Zahl "zweieinhalb").
Bitte geben Sie hier Ihre benötigten Spezifikationen an:
Bitte beachten Sie: WGF HC11N, XP44 und XP42HE sind leider zurzeit nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder Alternativen.
Die Teile werden in der Regel innerhalb von 3 Wochen versandt. Der Liefertermin wird bei der Bestellung bestätigt.
Min. Abmessungen (mm) 3 x 3 or 3 Dia.
Max. Abmessungen (mm) 600 x 1000 or 600 Dia.
Toleranz Größe (mm) DIN ISO 2768-1m/c
Dicke (mm) 0.19 ±0.03 (XP42-18)
0.19 ±0.03 (XP40HT-18)
0.40 ±0.05 (XP42-40, XP40HT-40)
2.215 ±0.25 (XP42-200)
3.215 ±0.35 (XP42-300, XP40HT-300)
Auslöschungsverhältnis
Min. Abmessungen (mm) 3 x 3 or 3 Dia.
Max. Abmessungen (mm) 600 x 500 or 500 Dia.
Toleranz Größe (mm) DIN ISO 2768-1m/c
Dicke (mm) 0.27 ±0.04 (CP42HE, CP42HER)
2.295 ±0.24 (CP42HE-200)
3.295 ±0.34 (CP42HE-300)
Effizienz der Linearkomponente (%) 99.98
Min. Abmessungen (mm) 50 x 50
Max. Abmessungen (mm) 600 x 500
Toleranz Größe (mm) DIN ISO 2768-1m/c
Dicke (mm) 0.053 ±0.003 (WP140HE)
0.062 ±0.01 (WP280)
0.15 ±0.025 (WP560)
Bitte prüfen Sie die Abmessungsbeschränkungen für die einzelnen Materialien in der Materialtabelle rechts.
Weitere Hinweise:
Die Spezifikationen oben sind die Obergrenzen der erreichbaren Leistung und können geringfügig abweichen. Die Winkelabweichung der Polarisationsachse für lineare und zirkulare Polarisatoren sowie der Verzögerungsachse der Verzögerungsfolien kann bis zu ±2° betragen.
Die Polarisationsrichtung ist parallel zur ersten gelisteten Abmessung. Wenn eine Optik z. B. eine Größe von 50 x 60 mm hat, ist die Polarisationsrichtung parallel zur 50 mm langen Seite. Bei quadratischen Polarisatoren ist die Polarisationsachse auf der Schutzfolie markiert. Bei runden Polarisatoren wird die Polarisationsachse durch eine Kerbe an der Seite angezeigt.
Alle Polarisatoren und Verzögerer werden mit einem Schutzfilm auf beiden Seiten geliefert, der vor der Nutzung entfernt werden muss.
Die schnelle Achse der Verzögerungsfilme ist parallel zur ersten gelisteten Abmessung des Produkts oder ist alternativ auf dem Schutzfilm markiert.
Wir behalten uns vor, die technischen Spezifikationen jederzeit anzupassen.
Polarizers
 


Polarizer Materials:
Material Polarizer Type Wavelength range (nm) Extinction ratio Transmission %, single (Ts) Max. Dimensions (mm) Thickness (mm) Description
XP42-18 Linear Polarizer 400 - 700 up to 9000:1 42 ±2 600 x 1000 0.19 ±0.03 Best universal linear polarizer, 0.19 mm thickness
XP42-40 Linear Polarizer 400 - 700 up to 9000:1 42 ±2 600 x 900 0.40 ±0.05 Best universal linear polarizer, 0.40 mm thickness
XP42-200 Linear Polarizer 400 - 700 up to 9000:1 42 ±2 600 x 900 2.15 ±0.25 Best universal linear polarizer, 2.2 mm thickness
XP42-300 Linear Polarizer 400 - 700 up to 9000:1 42 ±2 600 x 900 3.215 ±0.35 Best universal linear polarizer, 3.2 mm thickness
XP40HT-18 Linear Polarizer 400 - 700 up to 5000:1 40 ±2 600 x 1000 0.19 ±0.03 Optimized for higher operating temperatures, 0.19 mm thickness
XP40HT-40 Linear Polarizer 400 - 700 up to 5000:1 40 ±2 600 x 1000 0.40 ±0.05 Optimized for higher operating temperatures, 0.40 mm thickness
XP40HT-300 Linear Polarizer 400 - 700 up to 5000:1 40 ±2 600 x 1000 3.215 ±0.35 Optimized for higher operating temperatures, 3.2 mm thickness
CP42HE Circular Polarizer 400 - 700 NA 42 ±2 600 x 500 0.27 ±0.04 Generate Left-Handed Circularly Polarized Light, 0.27 mm thickness
CP42HE-200 Circular Polarizer 400 - 700 NA 42 ±2 600 x 500 2.295 ±0.24 Generate Left-Handed Circularly Polarized Light, 2.29 mm thickness
CP42HE-300 Circular Polarizer 400 - 700 NA 42 ±2 600 x 500 3.295 ±0.34 Generate Left-Handed Circularly Polarized Light, 3.29 mm thickness
CP42HER Circular Polarizer 400 - 700 NA 42 ±2 600 x 500 0.27 ±0.04 Generate Right-Handed Circularly Polarized Light, 0.27 mm thickness
WP140HE Polymer Retarder Film 450 - 650 NA >89 500 x 600 0.053 ±0.003 λ/4 Retardance, achromatic
WP280 Polymer Retarder Film 560 NA >90 500 x 600 0.062 ±0.01 λ/2 Retardance
WP560 Polymer Retarder Film 560 NA >86 500 x 600 0.15 ±0.025 1λ Retardance
 

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.