Produkt in den Warenkorb gelegt
 
Strahlteiler
 

Strahlteiler

  Große Auswahl an Strahlteilertypen wie z. B. polarisierend, nicht polarisierend und speziell für Laserlinien

  Kundenspezifische Lösungen vom Prototypen bis zur Serienfertigung

  Design- & Fertigungserfahrung für komplexe Beschichtungen und Formen

  Beschichtungsmöglichkeiten von 350 - 1620 nm

Edmund Optics® ist ein renommierter Hersteller von Strahlteilerplatten und -würfeln für Anwendungen vom ultravioletten (UV) bis zum infraroten (IR) Wellenlängenbereich. Unsere erfahrenen Ingenieur*innen für Design und Fertigung entwickeln kundenspezifische Lösungen sowohl für Prototypen als auch für die Serienfertigung und unterstützen Sie während der gesamten Produktentwicklung. Unsere Messtechnik nach dem neuesten Stand der Technik stellt sicher, dass die Strahlteiler exakt Ihren Anforderungen entsprechen. Was können wir für Sie fertigen?

 
 

Fertigungsmöglichkeiten

Unsere Strahlteiler werden aus einer großen Auswahl an Gläsern von SCHOTT, Ohara oder CDGM gefertigt. Wir finden eine Lösung, die genau auf Ihre Anwendung zugeschnitten ist, egal, ob Sie nur wenige Strahlteiler als Prototypen, einige Dutzend für die Vorserie oder große Stückzahlen für die Serienfertigung benötigen. Hinweis: Einige Werte sind abhängig vom Material oder den anderen benötigten Spezifikationen.

*Die hochpräzisen Spezifikationen müssen vorab besprochen werden, damit sichergestellt werden kann, dass sie auch wirklich erreichbar sind für Ihre Anwendung.

Fertigungsausstattung

  • Hochgeschwindigkeits-Schleifmaschinen oder konventionelle Schleifmaschinen
  • Konventionelle und hochpräzise Poliermaschinen
  • Schneidemaschinen
  • QED MRF-Maschinen für die Präzisionsbearbeitung
  • Beschichtungskammern, inkl. Ionenstrahlsputtering (IBS)

Testen & Messen

  • OGP Smartscopes
  • Nikon 6D Autokollimatoren
  • Fujinan Interferometer
  • Zygo® VeriFire™ hochauflösendes Interferometer
  • Zygo® NewView Weißlichtinterferometer
  • Zygo® GPI Interferometer mit 4” Apertur vertikal und horizontal
  • Zeiss Contura G2 CMMs
  • DigiMicro Mikroskope
  • Olympus MX51 Mikroskope
  • Optische Spektralphotometer

WEBINAR-AUFZEICHNUNG

Liste aller Webinare
The Ultimate Guide
to Beamsplitters

Join us for a discussion about different types of beamsplitters and
how to best use them to maximize performance in your application.

Ansehen

 

 

Auswahl des richtigen Strahlteilers

Kontaktieren Sie uns mit Ihren Systemanforderungen und unsere erfahrenen Ingenieur*innen für die optische Fertigung werden mit Ihnen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass wir genau die Strahlteiler liefern, die Ihren Anforderungen und Ihrem Budget entsprechen.

Würfel

  • Einfache Halterung und Integration mit 0° Einfallswinkel
  • Kein Strahlversatz
  • Transmittierter und reflektierter optischer Weg haben die gleiche Länge
  • Verkürzt die optische Weglänge eines Systems
Würfel
 
 
Edmund Optics logo

Mehr Service für unsere Kunden durch spezialisierte Angebote:

Onlineshop

Die besten Marken und Produkte
für Optik und Photonik
aus einer Hand

Fertigungsservice

Kundenspezifische Fertigung und
Serienfertigung von hochqualitativen Optiken
sowie Bildverarbeitungskomponenten und -systemen