Produkt in den Warenkorb gelegt
 
Fertigung
 

Messtechnik

Messtechnik nach dem neuesten Stand der Technik

  Messsysteme nach dem neuesten Stand der Technik, um Qualität der Produkte sicherzustellen

  Über 50 Mitarbeiter in der Qualitätskontrolle

  Kundenspezifische Testberichte für Qualität und Funktion nach internationalen Standards wie DIN und MIL

Edmund Optics® verfügt über eine Vielzahl von Messgeräten und -verfahren, um die Qualität der optischen Komponenten und Baugruppen, die in unseren 5 globalen Fertigungsstätten hergestellt werden, sicherzustellen. Außerdem führen wir hausinterne Tests hinsichtlich der Abbildungsqualität und Umweltprüfungen in Bezug auf Temperatur, Feuchtigkeit sowie Stöße und Vibrationen durch. Edmund Optics verfügt über umfangreiche Erfahrung bei maßgeschneiderten Tests für kundenspezifische Optikbaugruppen. Produkttest- und Zertifizierungsberichte sind auf Anfrage verfügbar. Unsere Messausstattung, z. B. Interferometer, Profilometer, Spektralphotometer und Koordinatenmessmaschinen, ist ein wesentlicher Bestandteil des globalen Qualitätssicherungsprogramms von Edmund Optics.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

 
 
 

Messmöglichkeiten

Optische Messtechnik

  • Interferometer, Profilometer, Koordinatenmessmaschinen (KMM) und weitere optische und mechanische Messmöglichkeiten
  • Radiometrie: Streulicht, Glanz und mehr
  • Halbautomatische MTF-Messung
  • Charakterisierung von UV-/VIS-/NIR-Beschichtung über Spektralphotometer von Varian und PerkinElmer
  • Geräte für Umweltprüfungen hinsichtlich Vibration, Feuchtigkeit, Wassereindringen und Temperatur
  • Kalibriergeräte konform mit FDA 21 CFR Part 11, ISO 9001, ISO 13485 und AS9100 über GageTrak von Cybermetrics
  • Über 50 Mitarbeiter in der Qualitätskontrolle des Unternehmens
  • Kundenspezifische Testberichte für Qualität und Funktion nach internationalen Standards

Hausinterne Tests von Optikbaugruppen

  • MTF
  • Streulicht
  • Telezentrie
  • Wellenfrontverzerrung
  • Weißlichtinterferometrie
  • Mechanische Profilometrie
  • Laserstrahlprofilmessung
 
 
 

Messtechnik nach dem neuesten Stand der Technik

Geräte für Asphären
Zygo® VeriFire™ hochauflösendes Interferometer
 
Edmund Optics logo

Mehr Service für unsere Kunden durch spezialisierte Angebote:

Onlineshop

Die besten Marken und Produkte
für Optik und Photonik
aus einer Hand

Fertigungsservice

Kundenspezifische Fertigung und
Serienfertigung von hochqualitativen Optiken
sowie Bildverarbeitungskomponenten und -systemen