- Small, <1cm³, Form Factor
- Greater than 70% Minimum Transmission and >30dB Minimum Isolation
- Input Apertures as Low as 1.60mm
- Erhöhte Sichtbarkeit bestimmter Laserwellenlängen für die Laserausrichtung
- CE-zertifizierter Laserstrahlenschutz
- Erhältlich als Standardbrille (passt über reguläre Brille) oder anpassbare Komfortbrille
- CE-zertifizierter Laserstrahlschutz
- Versionen für ultraviolette, sichtbare und infrarote Laser
- Erhältlich als Korb-, Standard- oder Komfortbrille
- Die drei gefassten Versionen haben sichere, nicht reflektierende Fassungen
- Keine Voraufladung für IR-Detektion nötig, keine Abschwächung während Benutzung
- 25 mm Scheibe geeignet für Reflexion und Transmission
- Papier nach Industriestandard zur Strahlprofilbetrachtung
- Zeichnet Strahlform, Strahldivergenz, Mode und Intensitätsprofil von gepulsten Lasern auf
- Geeignet für Breitbandlichtquellen von UV bis IR
- Laserstrahlerkennung vom UV- bis zum NIR-Bereich
- Hohe Laserzerstörschwellen für Dauerstrich- und gepulste Laser
- Ideal für die Laserausrichtung geeignet
- Kein Aufladen erforderlich
- Verschiedene austauschbare Chopper-Scheiben
- Frequenzbereich 5 Hz bis 110 kHz
- Manuelle oder externe Frequenzkontrolle
- Erstklassige Stabilität durch Isolierung von bis zu 67 dB
- Bis zu 92% Transmission für maximale Leistung
- 4,7 mm Eingangsapertur
- BBO-Kristalle für die Frequenzumwandlung von 800 nm und 1030 nm Lasern
- LBO-Kristalle für die Frequenzumwandlung von 1030 nm und 1064 nm Lasern
- Hohe Laserzerstörschwelle bis zu 10 J/cm² @ 1064 nm, 10 ns, 10 Hz
- Breiter Transparenzbereich vom UV- bis zum IR-Bereich
- Zur Kombination von zwei OBIS™ Lasern
- Einfache Ausrichtung
- Intuitive Konstruktion
- Direkt einsetzbar
- Hohe Auflösung: kinematische Halterungen mit 100 TPI
- 20 mm Stange sorgt für hohe Stabilität
- Kompatibel mit diversen Laserdiodenmodulen
- Mehrere Montageoptionen
- Kompatible Durchmesser zwischen 9,5 – 25,4 mm
- Netzteile und Halterungen für Laser und Laserdioden
- Ideal zur Verwendung mit blauen und violetten Laserdiodenmodulen geeignet
- Verschiedene Größen und Materialien verfügbar
- Positionierung in X-Y-Richtung
- Befestigt auf einer verkippbaren Plattform mit kardanischer Aufhängung
- Offene Konstruktion
- Mikrometerverstellung der Y- und X-Achse
- Kardanisch gelagerter Mechanismus für die Faserausrichtung
- Objektiv kann in Z-Achse verstellt werden
- Absorbiert ungewünschte / ungenutzte Laserstrahlung
- 10 mm Eingangsapertur
- Stangen und Stangenhalterungen für die Montage erforderlich
- Können mit Standard-Lichtleitern mit NA 0,22 gekoppelt werden
- Zwei Beschichtungen für UV-VIS oder VIS-NIR erhältlich
- Mehrere Brennweiten und Aperturen
- 4 austauschbare Stecker für US, UK, EU und Australien
- Stromversorgung mit 5, 12 oder 15 V
- Nur Version mit 5 V beinhaltet ein Kabel (Länge 6 Fuß)
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.