Produkt in den Warenkorb gelegt
Optiken für Ultrakurzpulslaser
 

Optiken für Ultrakurzpulslaser

Praxisnahe Tests

 Ultrakurze Pulse haben von Natur aus große Bandbreiten, sodass genau auf die chromatische Dispersion geachtet werden muss.

 Die Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) von Ultrakurzpulsoptiken muss genau spezifiziert und kontrolliert werden.

 Edmund Optics® entwickelt und fertigt Ultrakurzpulsbeschichtungen mit GDD-Werten von -4.000 bis 5.000 fs2.

 Es sind dielektrische hochreflektierende und antireflektierende Schichten sowie Ultrakurzpuls-Enhanced-Silber-Beschichtungen verfügbar.

PROZESSABLAUF
 
 

Fertigungsmöglichkeiten

 Hochdispersive Spiegel, Optiken mit niedrigem GDD-Wert und Strahlaufweiter

 Optiken für den Einsatz innerhalb und außerhalb des Resonators von Ultrakurzpulslasern mit hoher Leistung

 Dispersion 3. Ordnung von 0 fs3 oder negative Werte bis zu -2500 fs3

 Kostengünstige Ultrakurzpuls-Enhanced-Silber-Beschichtung mit R>99% und einer GDD von nur 0¬±20 fs2 bei gängigen Ultrakurzpuls-Wellenlängen

 GDD-Werte unter -100 fs2 erhältlich über unseren Partner UFI

 

Messtechnik für ultrakurze Pulse

  Präzise Messung der GDD bei mehrlagigen Beschichtungen

  Sehr breitbandiger Spektralbereich von 250 nm bis 2100 nm

  Eine GDD-Genauigkeit von ¬±5 fs2 bei Einfallswinkeln zwischen 0-70¬∞

 
 

Technisches Fachwissen

  Firmeneigene Experten mit langjähriger Erfahrung in der Herstellung von Ultrakurzpulsoptiken und Ultrakurzpuls-Laseranwendungen

  Hilfestellung beim Verständnis von GDD, Dispersion 3. Ordnung und anderen erforderlichen Spezifikationen

  Partnerschaft mit UltraFast Innovations zur Entwicklung modernster Ultrakurzpulsbeschichtungen

 

Wie möchten Sie uns kontaktieren?

 

Thank you for inquiring about our manufacturing capabilities. We will be in touch shortly.

Logo Edmund Optics

Drei Bereiche für besten Kundenservice:

Onlineshop

Die besten Marken und Produkte
für Optik und Photonik
aus einer Hand

Optikfertigung

Kundenspezifische Fertigung und Serienfertigung
von hochqualitativen Optiken sowie Komponenten und
Systemen für die Bildverarbeitung

Dienstleistungen

Optikdesign, Beratung und
Prototypenentwicklung als Teil
unseres Fertigungsangebots