Spezialfenster

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
Optotune Beam Shifters Optotune Strahl-Shifter
  • Hohe Winkelgenauigkeit und 4X höhere Auflösung
  • Schnelle Verstellzeiten, leichter und kompakter Aufbau
  • Controller ICC-4C-2000 von Optotune benötigt (#23-717)
SCHOTT AS87ECO Ultra-Thin Windows Ultradünne Fenster aus SCHOTT AS 87 eco
  • Hohe Flexibilität
  • Ultradünne Materialstärke für Anwendungen mit flachem Design
  • Hervorragende Transmission von 250 nm bis >3 µm
Chemisch gehärtete, ultradünne Fenster aus SCHOTT AS 87 eco Chemisch gehärtete, ultradünne Fenster aus SCHOTT AS 87 eco
  • Hohe Resistenz gegen Stöße, Temperatur und Kratzer
  • Hohe Transmission im sichtbaren und nahinfraroten Spektrum
  • Ideales Schutzglas für Displays und Sensoren
  • Ultradünne Fenster aus SCHOTT AS 87 eco sind ebenfalls verfügbar
Keilfenster aus Quarzglas Keilfenster aus Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Keilwinkel von 30 Bogenminuten bis 10°
  • Oberflächenebenheit λ/10 und Oberflächenqualität 20-10
  • Verhindern Laserinstabilität bei Einsatz in Laserresonatoren
  • Keilfenster aus N-BK7 und plane Fenster aus Quarzglas sind ebenfalls verfügbar
Keilfenster aus N-BK7 Keilfenster aus N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Keilprismen aus Quarzglas Keilprismen aus Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Lenkt Laserstrahl um 0,5°–5,0° ab
  • Ideal zur Strahllenkung von Wellenlängen vom UV bis NIR bei 250 bis 1064 nm geeignet
  • Ideal zur Lenkung von Strahlen mit hoher Leistung
Keilprismen Keilprismen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal zur Strahllenkung
  • 0,5° - 15° Strahlablenkung
  • Unbeschichtet sowie mit Antireflexionsbeschichtung lieferbar
  • Anamorphes Prismenpaar ebenfalls lieferbar
Brewsterfenster Brewsterfenster
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Geringerer Verlust von p-polarisiertem Licht
  • Rundes Profil bei Ausrichtung im Brewsterwinkel (55,57°)
  • Ideal für den Einsatz in Laserresonatoren
Korrekturplatten für sphärische Aberration Korrekturplatten für sphärische Aberration
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Präzises N-BK7 Substrat
  • Optimiert für den Einsatz bei kollimiertem Strahl und kleinem Bildfeld
  • Genauigkeit der transmittierten Wellenfront λ/16
Hydrophobe Fenster Hydrophobe Fenster
  • Öl- und wasserabweisende Beschichtung
  • Ideal für industrielle und raue Umgebungen
  • AR-Beschichtung für <0,5 % Reflexion im sichtbaren Spektrum
Fenster aus Infrarot-Material (IR) Fenster aus Infrarot-Material (IR)
  • Ausgezeichnete Optiken für Infrarotdetektoren
  • Minimaler Absorptionsverlust von 8 - 14 μm
  • Leicht auf passende Größe zuschneidbar
3M Light Control Film 3M Light Control Film
  • Ideal als Sichtschutz
  • Kontrastverstärkung und bessere Ablesbarkeit im Sonnenlicht
  • Verringerung unerwünschter Reflexionen
Saphirfenster mit Durchbohrung Saphirfenster mit Durchbohrung
  • Saphirsubstrate mit 25,4 mm Durchmesser
  • Durchbohrungen mit 3,2 bis 19,1 mm Durchmesser
  • Hohe Transmission von 0,33 - 5,5 µm
Infrarot-Brewsterfenster von ISP Optics Infrarot-Brewsterfenster von ISP Optics
  • Transmittieren p-polarisiertes Licht ohne Reflexionsverluste
  • Ideal für die Polarisationstrennung im IR-Spektrum
  • Substrate aus Germanium (Ge) oder Zinkselenid (ZnSe)
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Spezialfenster sind optische Fenster für bestimmte Anwendungen. Optische Spezialfenster haben eine spezifische Form oder sind für einen spezifischen Einsatzzweck vorgesehen. Wärmeschutzglas soll elektronische Sensoren oder andere empfindliche optische Komponenten vor Schäden oder zu starker Belichtung schützen. Edmund Optics bietet diverse optische Spezialfenster an, darunter auch 3M Light Control Film, Glas- oder Acrylglaskuppeln, Wärmeschutzgläser und andere Infrarotmaterialien.

Der 3M Light Control Film eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen unerwünschtes Umgebungslicht ausgeschlossen oder der mögliche Blickwinkel auf Bildschirme reduziert werden soll. Wärmeschutzglas absorbiert Wellenlängen oberhalb des sichtbaren Spektrums und minimiert die unerwünschte Wärme, die durch das System transmittiert wird. Fenster aus infrarotgeeigneten (IR-) Materialien werden für Anwendungen im mittelwelligen (MWIR-) oder langwelligen (LWIR-) Infrarotbereich eingesetzt. Akrylglas- oder Glaskuppeln können als umschließender Schutz zwischen zwei Umgebungen eingesetzt werden. Glaskuppeln haben bessere optische Eigenschaften, Akrylglaskuppeln eine bessere Beständigkeit. Außerdem lassen sich Akrylglaskuppeln einfacher mit Schrauben oder Klemmen auf Oberflächen montieren.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.