Produkt in den Warenkorb gelegt

Neutraldichtefilter

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Reflektierende Neutraldichtefilter Reflektierende Neutraldichtefilter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Maximale Genauigkeit und Neutralität zu günstigem Preis
  • Flacher Abschwächungsbereich
  • Durch Kombination können verschieden Dichten erreicht werden
HOYA Absorbierende Neutraldichtefilter mit Antireflexionsbeschichtung HOYA Absorbierende Neutraldichtefilter mit Antireflexionsbeschichtung
  • Optische Dichten von 0,1 bis 4,0
  • Beschichtungsoptionen VIS 0°, NIR I und NIR II
  • 12,5 mm, 25 mm und 50 mm Durchmesser verfügbar
  • Unbeschichtete ND-Filter von SCHOTT oder HOYA sind ebenfalls verfügbar
HOYA Absorbierende Neutraldichtefilter HOYA Absorbierende Neutraldichtefilter
Top-Seller
  • Absorption anstelle von Reflexion führt zur Abschwähung des sichtbaren Lichts
  • Mehrere Filter können kombiniert werden, um die Lichtblockung zu erhöhen
  • Filter mit optischer Dichte von 0,1 bis 0,4 verfügbar
  • Auch vormontiert in C-Mount-Gehäusen verfügbar
VIS-NIR-Neutraldichtefilter VIS-NIR-Neutraldichtefilter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Gleichmäßige Transmission von 350-1100 nm
  • Optische Dichten von 0,1 bis 3,0 verfügbar
  • Kombination der Filter ermöglicht kundenspezifische Dichtewerte
Manufacturer of
Precision Laser Optics
laser optics banner image
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.