Laserpolarisationsfilter

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
Fresnelsche Rhomboidverzögerer Fresnelsche Rhomboidverzögerer
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Breitbandige Leistungsfähigkeit mit <2% Verzögerungsschwankung
  • Versionen mit 12,7 mm und 25,4 mm verfügbar
  • Verzögerung um λ/4 und λ/2
Achromatische Verzögerungsplatten Achromatische Verzögerungsplatten
  • Für mehrere Wellenlängenbereiche verfügbar
  • Geringe Abweichung über den gesamten jeweiligen Spektralbereich
  • λ/4 und λ/2 Verzögerung
  • Befestigt in schwarz eloxiertem Aluminiumgehäuse
Brewsterfenster Brewsterfenster
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Geringerer Verlust von p-polarisiertem Licht
  • Rundes Profil bei Ausrichtung im Brewsterwinkel (55,57°)
  • Ideal für den Einsatz in Laserresonatoren
Optische Free-Space-Isolatoren Optische Free-Space-Isolatoren Neu
  • Erstklassige Stabilität durch Isolierung von bis zu 67 dB
  • Bis zu 92% Transmission für maximale Leistung
  • 4,7 mm Eingangsapertur
Glan-Polarisationsfilter Glan-Polarisationsfilter
  • Hohe Auslöschungsverhältnisse von bis zu 200.000:1
  • Hohe Laserzerstörschwellen bis zu 5 J/cm2 @ 1064 nm
Dünnfilm-Polarisationsfilter für Laserlinien Dünnfilm-Polarisationsfilter für Laserlinien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Hohes Auslöschungsverhältnis von 10.000:1
  • Einfallswinkel 45°
  • Verfügbar für Harmonische von Nd:YAG-Lasern und HeNe-Wellenlängen
Wire-Grid-Polarisationsfilter für IR Wire-Grid-Polarisationsfilter für IR
Lyot-Depolarisatoren Lyot-Depolarisatoren
  • Umwandlung von polarisiertem Licht in nicht-polarisiertes (unpolarisiertes) Licht
  • Für polychromatisches Licht
  • Wellenlängenbereich von UV bis IR
Präzise Verzögerungsplatten nullter Ordnung Präzise Verzögerungsplatten nullter Ordnung
  • λ/4 und λ/2 Verzögerung
  • Sehr großer Bildwinkel
  • Doppelbrechendes Polymer
  • Hohe Zerstörschwelle von 500 W/cm²
Quarz-Verzögerungsplatten Quarz-Verzögerungsplatten
Radiale Polarisationswandler Radiale Polarisationswandler
  • Wandeln lineare Polarisation in radiale oder azimutale Polarisation um
  • Wandeln zirkulare Polarisation in einen optischen Vortex (donutförmiger Strahl) um
  • Hohe Zerstörschwellen im Nano- und Femtosekundenbereich
  • Versionen höherer Ordnung können Polarisationsmuster höherer Ordnung oder einen optischen Vortex erzeugen
Rochon Polarisationsfilter Rochon Polarisationsfilter
  • Mehrere Polarisationsmaterialien erhältlich
  • S-polarisiertes Licht passiert den Filter ohne Ablenkung
  • P-polarisiertes Licht wird abgelenkt
  • Wollaston Polarisationsfilter sind ebenfalls verfügbar
Wollaston Polarisationsfilter Wollaston Polarisationsfilter
  • Mehrere Polarisationsmaterialien erhältlich
  • Versionen für UV- bis IR-Spektrum
  • Große Ablenkung des ordentlichen und des außerordentlichen Lichtstrahls
  • Rochon Polarisationsfilter sind ebenfalls verfügbar
Infrarot-Brewsterfenster von ISP Optics Infrarot-Brewsterfenster von ISP Optics
  • Transmittieren p-polarisiertes Licht ohne Reflexionsverluste
  • Ideal für die Polarisationstrennung im IR-Spektrum
  • Substrate aus Germanium (Ge) oder Zinkselenid (ZnSe)
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Weiterführende Informationen

Laserpolarisationsfilter isolieren spezifische Lichtpolarisationen oder wandeln nicht polarisiertes Licht für eine Vielzahl von Laseranwendungen in polarisiertes Licht um. Laserpolarisatoren werden mit diversen Beschichtungen, Substraten oder Kombinationen von Beschichtungen und Substraten gefertigt, um einen Polarisationszustand zu transmittieren und den anderen Polarisationszustand zu reflektieren. Es sind zahlreiche Typen von Laserpolarisationsfiltern lieferbar, beispielsweise Wollaston-Polarisationsfilter, oder auch Verzögerungsplatten. Außerdem sind verschiedene Depolarisatoren lieferbar, die polarisiertes Licht in zufällig polarisiertes Licht umwandeln.

Edmund Optics bietet eine breite Palette von Laserpolarisationsfiltern an, für viele Anwendungen in denen die Polarisation von Laserlicht manipuliert werden soll. Die Verzögerungsplatten verschieben die Phase der Polarisationskomponenten um einen bestimmten Betrag, statt bestimmte Polarisationsrichtungen zu blocken. Verzögerungsplatten lassen sich leicht einbauen und sind für viele verschiedene Anwendungen geeignet. Wollaston-Polarisationsfilter bestehen aus einem Paar verkitteter, doppelbrechender, rechtwinkliger Prismen mit lotrecht zueinander stehenden optischen Achsen. Wenn ein Laserstrahl in den Polarisationsfilter gelangt, wird der Laserstrahl in zwei separate Polarisationsrichtungen aufgeteilt.

FAQ(s)

  

Warum ist die Polarisation eines Lasers wichtig?

Als Polarisation bezeichnet man die Richtung senkrecht zur Ausbreitungsrichtung in der das elektrische Feld der Lichtwellen schwingt. Lichtwellen können linear, zirkular, elliptisch oder beliebig polarisiert sein. Weitere Informationen zur Polarisation finden Sie unter Grundlagen der Polarisation.

Laserquellen können aufgrund der Anisotropie des Lasermediums (eine Materialeigenschaft, die für verschiedene Richtungen unterschiedlich ist), der richtungsabhängigen Polarisationsverluste im Laserresonator oder dem Einsatz von doppelbrechenden optischen Materialien polarisiert sein. Einige Laserquellen sind nicht polarisiert (z. B. Faserlaser). Die Polarisation eines Lasers kann genutzt werden, um ungewollte oder potentiell gefährliche Reflexionen von Quellen mit hoher Leistung zu reduzieren, da einige Materialien Licht in bestimmten Polarisationsrichtungen mehr oder weniger reflektieren oder absorbieren als andere.

Viele Laseranwendungen wie einige Interferometrieanwendungen, optische Verstärkungen oder Modulationen, nichtlineare Frequenzumwandlung und inkohärente und kohärente Strahlkombination (Polarisations-Kopplung) sind auf bestimmte Polarisationszustände angewiesen, damit sie funktionieren.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.