Spezial-Laserlinsen

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Best Form Spherical Lenses Best-Form-Sphären
  • Asymmetrische Form für präzise Fokussierung und kleine Punktgröße
  • Substrate aus unbeschichtetem Quarzglas mit Oberflächenqualität 10-5
  • Ideal für Laseranwendungen mit hoher Leistung
Achromatische Fokussierduplets mit Luftspalt für Nd:YAG Achromatische Fokussierduplets mit Luftspalt für Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Farbkorrigiert bei 632,8 nm und 1064 nm
  • Optimiert für geringe sphärische Aberration
  • Minimale Spotgröße für Werkstoffbearbeitung
Powell-Linsen Powell-Linsen
  • Ideal zur Ausrichtung sowie für die industrielle Bildverarbeitung
  • Mehrere Auffächerungswinkel verfügbar
  • Erzeugt gleichmäßige, gerade Linie
Fast-Axis-Kollimatoren Fast-Axis-Kollimatoren
  • Asphärische Zylinderlinsen zur Fast-Axis-Kollimation
  • Antireflexbeschichtet für 790 – 990 nm
  • Ideal zur Kollimation von Laserdioden
  • Slow-Axis-Kollimatoren sind ebenfalls verfügbar
Slow Axis Collimators Slow-Axis-Kollimatoren
Mikrolinsenarrays Mikrolinsenarrays
  • Quadratische Mikrolinsen- oder Facettenlinsenarrays
  • Präzise Quarzglassubstrate
Monolithic Collimator Monolithische Kollimatoren Neu
  • Simultane Kollimation von Licht der schnellen und langsamen Achse einer Laserdiode
  • Zirkularisierung des elliptischen Ausgangs von üblichen blauen Laserdioden
  • Ideal für Lichtkollimation von Einzelemittern im blauen Spektrum

Laser Optics

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.