Faseroptische Lichtleiter

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
Dolan-Jenner Fiber Optic Adapters Adapter für Lichtleiter von Dolan-Jenner
Top Seller
Zweiarmige Lichtleiter Zweiarmige Lichtleiter
  • Mit flexiblem Monocoil, umhüllt mit PVC
  • Aufspaltung in zwei Arme nach 6" (152,4 mm)
Faseroptische Hintergrundbeleuchtung Faseroptische Hintergrundbeleuchtung
  • Silhouettenbilder mit hohem Kontrast
  • Diffuse, ebene Lichtverteilung
  • Ideal für Zeilenkameras
  • Zur Verwendung in bildgebenden 2D-Systemen
4" Fiber Optic Diffuse Axial Illuminators (#53-381) Diffuse axiale faseroptische Beleuchtung
  • Breitwinklige, diffuse Beleuchtung auf der Achse
  • Gehärtete, robuste Gehäuse für den Industrieeinsatz
  • Senkrechte Betrachtung von Objekten
Fokussierbare faseroptische Linienlichter Fokussierbare faseroptische Linienlichter
  • Fixierte und einstellbare Fokussierlinse
  • Stabiles Gehäuse
  • T-Schlitze vereinfacht die Halterung
Faseroptische Ringlichter Faseroptische Ringlichter
  • 360° schattenfreie, kalte, gleichmäßige Beleuchtung
  • 70% typische Beleuchtungseinkopplungseffizienz
  • Geeignet für Polarisator/Analysator
  • Faserstecker aus Stahl
  • PVC ummantelte Metallhülle
Flüssiglichtleiter Flüssiglichtleiter
  • Exzellente UV Transmissionseigenschaften
  • Kein Verlust durch endliche Packungsdichte
  • Höhere Gesamttransmission als bei Glasfasern
Faseroptische Lichtleiter aus Quarz Faseroptische Lichtleiter aus Quarz
  • Entwickelt für UV-Anwendungen
  • Maximierung der Transmissionseffizienz
  • Verschiedene Kerngrößen verfügbar
Halbstarre Lichtleiter Halbstarre Lichtleiter
  • Schwanenhals aus Edelstahl
  • Einarmig und zweiarmig erhältlich

Faseroptische Lichtleiter übertragen das Licht der Beleuchtungsgeräte für diverse Bildverarbeitungs- oder Mikroskopie-Anwendungen. Faseroptische Lichtleiter ergänzen die Beleuchtungssysteme und übertragen das Licht über einen oder mehrere Adapterköpfe in der gewünschten Weise. Faseroptische Lichtleiter sind in verschiedenen Ausführungen, beispielsweise zur Hintergrundbeleuchtung oder für Ringlichter, erhältlich. Faseroptische Lichtleiter lassen sich zur Beleuchtung mehrerer Produkte mit nur einer Lichtquelle einsetzen, dadurch sind sie kostengünstige, effektive Alternativen zu vielen anderen Beleuchtungssystemen.

Edmund Optics bietet eine breite Palette von faseroptischen Lichtleitern für viele Beleuchtungsanforderungen. Starre faseroptische Lichtleiter können eine bestimmte Position beibehalten, sodass während einer Anwendung zusätzliche Operationen möglich sind. Unstarre Lichtleiter sind flexibler und lassen sich daher in Anwendungen mit geringem Platz oder hoher Empfindlichkeit besser nutzen. Lichtleiter mit mehreren Kopfanschlüssen eignen sich für Anwendungen, bei denen mehr als eine Lichtquelle benötigt wird.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.