- Halb transparentes, weißes Milchglas
- Starke Streuung erzeugt eine gleichmäßige Ausleuchtung
- Streut Licht in beiden Richtungen gleich
- Halb-opakes weißes Glas mit behandelter Oberfläche
- Zwei Streumechanismen
- Hervorragende Streuung im NIR-Spektrum
- Größen zwischen 5 mm Durchmesser und quadratisch mit 250 mm Kantenlänge
- Niedriger Streuverlust
- Gleichmäßig matte Oberfläche sorgt für gleichmäßige Diffusion
- Auch mit Quarzglassubstrat erhältlich
- Gleichmäßige diffuse Oberfläche
- Ideal für Anwendungen im UV-Bereich
- Niedriger Streuverlust
- Auch mit Floatglassubstrat erhältlich
- Transmissionseffizienz >85%
- Elliptische und runde Strahlform
- Ideal geeignet für Anwendungen im sichtbaren Bereich und nahen IR-Bereich
- Holographische Diffusoren aus Quarzglas ebenfalls verfügbar
- Diffusionswinkel von 0,5° bis 50°
- Quarzglassubstrat ideal für hohe Temperaturen
- Homogene Lichtverteilung
- Holographische Standarddiffusoren sind ebenfalls verfügbar
- Versionen für hohe Effizienz, Lichtumlenkung, Batwing- und Ellipsen-Form verfügbar
- Transmissionseffizienz >88%
- Kostengünstige, hochqualitative Diffusoren
- Formen einfallendes Licht zu einem homogenisierten Flat-Top-Profil
- Rechteckiger Ausgangsstrahl
- Gefasst in 25 oder 50 mm Ringen
- 8 Diffusionswinkel pro Set
- Erzeugen homogenes Flat-Top-Profil
- Sets mit kleinen und großen Diffusionswinkeln verfügbar
- Diffusion von UV- bis NIR-Strahlung
- Flexible Polymersubstrate
- Einfach zuschneidbar
- Diffusoren aus Glas sind ebenfalls verfügbar
- Gleichmäßige Diffusion durch fein geschliffene Oberfläche
- Geringer Brechungsindex sorgt für hohe Transmission
- Großer Transmissionsbereich
- Gleichmäßige, diffuse Oberfläche
- Geringer Verlust durch Streuung
- Spektralbereich 0,3 - 12 µm
- Mattglas für den UV-Bereich ist ebenfalls verfügbar
- Milchig-weiße, "opale" Beschichtung
- Dank der gleichmäßigen Diffusion nahezu idealer Lambert-Strahler
- Stärkere Diffusion als bei standardmäßigem Mattglas
- Diffusionswinkel 25° oder 125°
- 90% Transmissionseffizienz
- Augensichere ROEs, keine nullte Ordnung, keine Hot-Spots
- Formen Laserstrahlen mit homogener Verteilung
- Runde oder quadratische Ausgangsformen
- Versionen für Nd:YAG-Laser mit 532 oder 1064 nm
- Kompatibel mit Einzelmoden- oder Multimoden-Strahlen
- Ideal für UV- und IR-Diffusionsanwendungen
- Protected Aluminium- oder Protected Gold-Beschichtungen
- Sandgestrahlte Oberfläche mit Körnung 120
- Farbglasfilter-Substrate
- Sandgestrahlte Oberfläche mit Körnung 120
- Versionen in rot, blau oder grün
- Große Größen verfügbar
- Sandgestrahlt mit Körnung 120
- Günstiger Preis