Cage-System für Optiken

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter

Cage-System Optikhalterungen | Alle ansehen

Cage-System Linsenhalterungen Cage-System Linsenhalterungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Für Linsen mit unterschiedlichen Durchmessern lieferbar
  • Erweitert die Anpassungsmöglichkeiten des Cage-Systems
  • Retainerring wird mitgeliefert
Cage-System einfache Optikhalterungen Cage-System einfache Optikhalterungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Für unterschiedliche Komponentendurchmesser lieferbar
  • Passend für die Cage-System Platten 25 mm bzw. 30 mm
  • Ideal für die Befestigung gefasster Optiken oder Laserdiodenmodule
Cage-System verstellbare Optikhalterungen Cage-System verstellbare Optikhalterungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Für viele verschiedene optische Komponenten lieferbar
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlschrauben
  • Feineinstellschraube mit einer Steigung von 0,5mm
  • Feste Optikhalterungen ebenfalls lieferbar
Manuelles Cage-System Filterrad Manuelles Cage-System Filterrad
  • Cage- und Tubus-System kompatibel
  • Für 25 mm Filter
  • 6 diskrete Positionen
Cage-System feste Optikhalterungen Cage-System feste Optikhalterungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Austauschbar - ermöglicht schnellen Optikwechsel
  • Halterungen für Strahlteilerplatten und -würfel
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium
  • Verstellbare Optikhalterung ebenfalls lieferbar
M23,2 und M27,5 Verlängerungstuben und Retainerringe M23,2 und M27,5 Verlängerungstuben und Retainerringe
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Passend zum Innendurchmesser der Cage-System Platten
  • Mit Retainerringenpaaren zur Fixierung der Optik
  • Zur Verbindung mehrerer Verlängerungstuben mit einstellbarer Länge und Gewindeadaptern

Cage-System Stangen | Alle ansehen

Cage-System Stangen 3 mm Cage-System Stangen 3 mm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Stangen ermöglichen stabilen Aufbau des Cage-Systems
  • Lange Haltbarkeit und gleichmäßige Verstellung durch Fertigung aus poliertem Edelstahl 440
  • Unterschiedliche Längen für diverse Anwendungen
  • Cage-System Stangen mit 6 mm Durchmesser ebenfalls lieferbar
Cage-System Stangen 6 mm Cage-System Stangen 6 mm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Stangen ermöglichen stabilen Aufbau des Cage-Systems
  • Lange Haltbarkeit und gleichmäßige Verstellung durch Fertigung aus poliertem Edelstahl 416
  • M3-Bohrungen an jedem Ende
  • Cage-System Stangen mit 3 mm Durchmesser ebenfalls lieferbar

Cage-System Platten | Alle ansehen

Cage-System Platten Cage-System Platten
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Unverzichtbar für das Cage-System
  • 50 mm Durchmesser oder 2" quadratisch
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium
Cage-System Einschubplatten für 4 Stangen Cage-System Einschubplatten für 4 Stangen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Einfaches Anbringen von Optiken an ein bestehendes Cage-System ohne Demontage
  • Wird in das vorhandene TECHSPEC® Cage-System mit 38 mm Lochkreis eingeschoben
  • Hier sehen Sie, wie die Einschubplatte für 4 Stangen genutzt wird
Cage-System-Adapterplatte Cage-System-Adapterplatte
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Erlaubt Verbindungen zwischen dem TECHSPEC-Cage-System und anderen Cage-Systemen
  • Passt einen 30 mm Stababstand an den 38 mm Lochkreis des TECHSPEC-Cage-Systems an
  • 32 mm Innendurchmesser
Cage-Systeme Platten zur Filterhalterung & Filterhalterungen Cage-Systeme Platten zur Filterhalterung & Filterhalterungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Spezielle Platten für die Positionierung und Montage von Optiken
  • Platte zur Filterhalterung mit auswechselbarem Filterhalter
Cage-System Platten zur Winkeleinstellung & Zubehör Cage-System Platten zur Winkeleinstellung & Zubehör
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Mehrere Winkeleinstellmöglichkeiten
  • Platten mit festem und kontinuierlich einstellbarem Winkel lieferbar
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium
Cage-System verstellbare Platten Cage-System verstellbare Platten
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Spezielle Platten für die Positionierung und Montage von Optiken
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlschrauben
  • X-Y-Mikropositionierplatte mit RMS-Gewinde
Cage-System Basiskit Cage-System Basiskit
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Umfasst notwendige Teile zum Aufbau einfacher optomechanischer Systeme
  • Ideal für Experimente oder Prototypenfertigung
  • Mit Befestigungsmöglichkeiten für 12,5 mm und 25 mm Optikkomponenten
  • Kurzanleitung mit Beispielkonfigurationen erhältlich
Cage-System Zubehör Cage-System Zubehör
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Adapter für Stangen mit metrischen und englischen Maßen
  • Kundenspezifisch anpassbare Scheiben
  • Verkleinerungsringe

Cage-System Kugeln | Alle ansehen

Cage-System Kugeln Cage-System Kugeln
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal zur Kreuzung mehrerer optischer Wege
  • In die Kugel mit 43 mm Öffnung kann eine große Optik eingesetzt werden
  • Abdeckplatten blockieren nicht benutzte optische Wege
Kugeln für Cage-System Tuben Kugeln für Cage-System Tuben
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal zur Kombination mehrerer optischer Strahlengänge
  • Gewinde M23,2 oder M27,5 passend zu den Tuben des Cage-Systems
  • Abdeckplatten zum Blockieren nicht verwendeter optischer Strahlengänge

Cage-System Zubehör | Alle ansehen

Cage-System Zubehör Cage-System Zubehör
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Adapter für Stangen mit metrischen und englischen Maßen
  • Kundenspezifisch anpassbare Scheiben
  • Verkleinerungsringe
Cage-System Irisblende Cage-System Irisblende
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Apertur verstellbar zwischen 0,8 – 12 mm
  • Leichtgängige Verstellung von der maximalen bis zur minimalen Apertur
  • Passt an jede 25 mm-Platte des Cage-Systems
Kinematischer 90° Adapter Kinematischer 90° Adapter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Kompatibel mit C-Mount und Cage-System
  • Befestigungsloch M6
  • Kompatibel mit den meisten kinematischen TECHSPEC® Halterungen
M23,2 Tuben mit einstellbarer Länge M23,2 Tuben mit einstellbarer Länge
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Zur Anpassung der Abstände im Cage-System
  • Feststellring zur Fixierung der Länge
  • Gewinde M23,2 x 0,75
  • Passend zur Verbindung mehrerer Tuben mit fester Länge über Gewindeadapter
M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571	M23,2 und M27,5 Tubus-Adapter und Zubehör
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Englische und metrische Innensechskant-Sätze Englische und metrische Innensechskant-Sätze
  • 9-teiliger Schraubenzieher-Bitsatz
  • Sechskantbits von 1,5 – 10 mm
  • Winkeleinführung für Schrauben bis 25°
  • Das ideale Werkzeug für das TECHSPEC® Cage System
Ersatzschrauben für das TECHSPEC® Cage-System Ersatzschrauben für das TECHSPEC® Cage-System
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • 10 mm lange Zylinderkopfschrauben um Platten an anderen Cage-System-Komponenten zu befestigen
  • 2,5 mm lange Madenschrauben zur Befestigung von Stangen in Platten
  • 6 mm Madenschrauben um Optikhalterungen und andere Komponenten in den Platten zu fixieren

Cage-System Kits | Alle ansehen

Cage-System Erweiterungskits Cage-System Erweiterungskits
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Funktionserweiterung des Cage-System Basiskits
  • Bühnen-Erweiterungskit ermöglicht lineare Verstellungen bis 1"
  • Winkelgelenk-Erweiterungskit ermöglicht kontinuierliche Winkeleinstellung bis 180°
Cage-System Basiskit Cage-System Basiskit
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Umfasst notwendige Teile zum Aufbau einfacher optomechanischer Systeme
  • Ideal für Experimente oder Prototypenfertigung
  • Mit Befestigungsmöglichkeiten für 12,5 mm und 25 mm Optikkomponenten
  • Kurzanleitung mit Beispielkonfigurationen erhältlich
Linear verstellbare Bühnen für das Cage-System Linear verstellbare Bühnen für das Cage-System
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Kompakter Aufbau mit integrierter Verstellung
  • Konfigurierbar für einen Verstellweg von ½" oder 1"
  • Für Mikrometerschrauben mit 3/8" Befestigungsschaft
  • Schritt-für-Schritt-Montageanleitung verfügbar

Tube System Selection Table

System Compatible Optic Diameters Adjustability Flexibility Available Accessories Alignment Assembly Time Stray Light
Blocking
Price? Compatible Threads
Learn More About Multi-Element Tube Systems
Multi-Element Tube System

Simplifies prototyping optical assemblies using a diverse range of components and accessories to optimize design performance.
5.0 - 25.4 Best Better Better Good Good Yes $$$ M29 x 0.75
C-Mount
Learn More About C, S, and T-Mount Components
C, S, and T-Mount Components

Designed to integrate a variety of optical components into C, S, or T-Mount compatible systems
3.0 - 50.0 Best Better Best Good Best Yes $$ C-Mount
S-Mount
T-Mount
SM1
SM05
M29 x 0.75
Learn More About ID (SM) Tube Systems
ID (SM) Tube System

Provides versatility in converting a lens assembly design into a complete, functioning physical assembly
12.5/12.7
25.0/25.4
Good Good Good Better Better Yes $ SM1
SM05
C-Mount
S-Mount
Learn More About Cage Systems
Cage System

Used to create modular optical setups in a variety of prototyping or university research applications
3.0 - 45.0 Better Best Better Best Good No $$$ C-Mount
M23.2
M27.5

Optische Cage-Systeme werden für Optikaufbauten der unterschiedlichsten Art eingesetzt, beispielsweise bei der Entwicklung von Prototypen oder in der akademischen Forschung. Optische Cage-Systeme enthalten verschiedene mechanische Komponenten zum Aufbau eines Optiksystems. Optische Cage-Systeme unterstützen den modularen Aufbau mit einzeln zugekauften Komponenten entsprechend den Anforderungen der Anwendung. Diese weitgehend anpassbaren Komponenten erleichtern die Systemjustage, verringern die Konfigurationszeit und erhöhen die Portabilität.

Edmund Optics bietet das optische TECHSPEC-Cage-System mit einer Vielzahl von mechanischen Komponenten wie Stangen, Platten oder Optikhalterungen. Das optische TECHSPEC-Cage-System zeichnet sich durch enge Toleranzen, sanfte Verstellung, exzellente mechanische Stabilität, hohe Steifigkeit sowie ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Es sind Komponenten für die Verstellung, Positionierung, Winkelmontage oder für mehrere Strahlwege erhältlich. Die Basisausführung des optischen TECHSPEC-Cage-Systems besteht aus Stangen und Platten. Zylinderrohre sind für das optische TECHSPEC-Cage-System ebenfalls erhältlich; diese verringern das Streulicht oder stützen die Konstruktion zusätzlich.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.