- Halterungen für Einzellinsen, Achromate, Filter oder Strichplatten
- Können mit allen C-, S- und T-Mount-Komponenten kombiniert werden
- Optiken werden mit mitgeliefertem Retainerring befestigt
- Bietet eine feste Tubusverlängerung für optische Systeme
- Außen-/Innengewinde an den gegenüberliegenden Seiten
- Aus schwarz eloxiertem Aluminium
- Acktar Hexa-Black™-Lichtabsorptionstechnologie
- Reduziert Streulicht und Rauschen im Bildverarbeitungssystem
- Nahezu keine Reflexionen bei seitlichem Lichteinfall
- Streulichtunterdrückungsverhältnis von bis zu 8 x 10-7
- Innentubus mit feinem Gewinde für genaue Fokuseinstellung
- Innengewinde sorgt für Streulichtreduzierung
- Gerändelte Oberfläche an Seite mit Innengewinde sorgt für gute Griffigkeit
- Passen über C-, S- und T-Mount Außengewinde
- Große Auswahl an Dicken verfügbar für genaue Abstände
- Abstandsringkits verfügbar
- Für die Integration von Polarisationsfiltern in C-, S- und T-Mount-Systeme
- Der Polarisationsfilter kann um bis zu 90° in der Halterung gedreht werden
- Für Polarisationsfilter mit einem Durchmesser von 12,5, 20, 25 oder 50 mm
- Adapter verfügbar für quadratische Polarisatoren mit 12,5 und 25 mm Kantenlänge
- Kompatibel mit Optiken, die einen Durchmesser von 12,5, 15 und 25 mm haben
- C-Mount-Außen- und Innengewinde
- Ermöglicht lineare Verstellwege ohne Verdrehung der Komponenten
- Manuelle Drehung um 360°
- Erhältlich mit vorgefasstem linearen Polarisator
- Kompatibel mit den T-Mount-Optikhalterungen
- Außen- und Innengewinde mit C- und T-Mount für eine einfache Integration
- Einfacher Ein/Aus-Betrieb mit TTL-Eingangssignal
- M6- und ¼-20-Gewindebohrung für Montage auf Stangen
- Variable Aperturen für C-, S- und T-Mount Systeme
- Innen- und Außengewinde an gegenüberliegenden Enden für einfache Integration
- Präzise Einstellung über Drehring oder Hebel
- Bildgebendes Objektivsystem für Testaufbauten
- Ideal, um die gewünschte Vergrößerung und Blende zu bestimmen
- Kompatibel zu verstellbarem Tubus für die Benutzung mit C-Mount CCD Kameras
- C-Mount, S-Mount, SM1- und SM05-Gewinde
- Flaches Design für minimalen Einfluss auf das System
- Verfügbar für SMA-, FC-, FC/APC- oder FT-Stecker
- Cage- und Tubus-System kompatibel
- Für 25 mm Filter
- 6 diskrete Positionen
- Optikfassung zur Aufnahme von quadratischen oder runden Optiken
- Komplette Halterung erfordert ein Gehäuse und eine Optikzelle
- Mit M6 oder ¼ - 20 Bohrungen zur Montage auf Stangen
- C-, S- und T-Mount Lösungen für Strahlteilerwürfel und -platten, Filter und Spiegel
- Bietet Anbaumöglichkeiten unter 90°
- ¼ -20 und M6 Aufbaugewinde für englische oder metrische Systeme
- Ermöglichen die kinematische Anpassung von C-, S- und T-Mount-Komponenten.
- Horizontale Adapter erhältlich
- Abnehmbare Einstellschrauben ermöglichen das Verstellen über Inbusschlüssel
- Kompatibel mit C-Mount und Cage-System
- Befestigungsloch M6
- Kompatibel mit den meisten kinematischen TECHSPEC® Halterungen
- Ideale C- und T-Mount-Komponenten für System- und Prototypendesign
- Integration in Tubus- und Tischsysteme möglich
- Hinweis: Änderung der Verpackung möglich
- Ermöglichen die Befestigung von C-, S- und T-Mount Tubus-Systemen
- Aufbau über ¼-20 oder M6
- Aus schwarz eloxiertem Aluminium
- Ermöglichen Kompatibilität aller Gewindetypen des Tubus-Systems
- Flaches Design minimiert die Systemlänge
- Aus schwarz eloxiertem Aluminium
- Maximierung der Kompatibilität von C-, S- und T-Mount Tuben
- Versionen mit Innen- oder Außengewinde verfügbar
- Drehbare Ringe sind ebenfalls verfügbar
- Zur Integration von C- und T-Mount-Komponenten in Bildverarbeitungssystemen
- Kompatibel mit M22,5- bis M40,5-Gewinden
- Step-Up-Design zur Vermeidung einer Vignettierung
- Integration von Mikroskopobjektiven zur Erzeugung von digitalen Mikroskopiesystemen
- Außengewinde C-Mount, T-Mount oder ID1 (SM1) und Innengewinde für Mikroskopobjektiv
- Aus schwarz eloxiertem Aluminium
- Adapt Light Guides to Optical Components
- C-Mount and T-Mount Versions Available
- Articulating Arm Package Available
- Integration von Okularen in C- und T-Mount Systeme
- C- und T-Mount Außengewinde
- Hergestellt aus schwarz eloxiertem Aluminium
- C- und S-Mount-Gewinde sorgen für einfache Integration
- Flaches Design für minimalen Einfluss auf das System
- Für übliche Laser- und Fotodioden
- Vereinfachte Montage und Ausrichtung
- Standardmäßige C-Mount-Innengewinde
- Beschichtung für sichtbares Spektrum und NIR-Spektrum erhältlich
- Zusätzliche Strahlteiler, Filter und Spiegel mit C-Mount-Halterung erhältlich
- Ermöglicht Befestigung von 35mm SLR Objektiven an C-Mount Kameras
- Verwandelt standardmäßige 35 mm SLR-Kameras in T-Mount-Kameras
- Kann mit unseren T-Mount-Komponenten verwendet werden
- Integration von Mikroskopobjektiven mit C-Mount-Kamera oder DIN-Okular
- Kompatibel mit DIN-Standardobjektiven
- Objektiv und Okular nicht inklusive
- Kompatibel mit Tubus-System zum Aufbau von modularen Mikroskopsystemen
- Vier Objektivpositionen
- Kompatibel mit Objektiven von Mitutoyo und Nikon