IR-Linsen

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
Plankonvexe Linsen (PCX) aus Kalziumfluorid Plankonvexe Linsen (PCX) aus Kalziumfluorid
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Niedriger Brechungsindex
  • Vakuumgeeignetes UV-Substrat
  • Unbeschichtet oder mit den breitbandigen AR-Beschichtungen VIS-NIR und NIR II verfügbar
Lightpath<sup>®</sup> Baugruppen für die thermische Bildgebung Lightpath® Baugruppen für die thermische Bildgebung
  • Präzise gepresste Chalkogenid-Asphären
  • Kompakte Größe ideal für Kameras für die thermische Bildgebung
  • Brennweiten von 2,7 mm bis 24 mm
Plankonvexe Linsen (PCX) aus Germanium (Ge) Plankonvexe Linsen (PCX) aus Germanium (Ge)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Unbeschichtet oder mit Beschichtung für 3 - 5, 3 - 12 und 8 - 12 µm
  • Minimale chromatische Aberration aufgrund von geringer Dispersion
  • Ideal für die thermische Bildgebung
  • Weitere Infrarotlinsen aus anderen Substraten ebenfalls erhältlich
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Meniskuslinsen aus Germanium Meniskuslinsen aus Germanium
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Wellenlängenbereich 2-16 μm
  • Robuste Konstruktion für anspruchsvolle Anwendungen
  • Hervorragende sphärische Korrektur
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Germaniumasphären für den Infrarotbereich Germaniumasphären für den Infrarotbereich
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Beugungsgegrenzte Abbildung
  • Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten
  • Komplette Linsendaten erhältlich
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Germaniumhybridasphären für den Infrarotbereich Germaniumhybridasphären für den Infrarotbereich
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Ausverkauf
  • Farbkorrigiert für 3–5 μm
  • Nahezu beugungsbegrenzte Abbildung
  • Komplette Linsendaten erhältlich
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Plankonvexe Linsen (PCX) aus Silizium Plankonvexe Linsen (PCX) aus Silizium
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Wellenlängenbereich 1,2 - 7 μm
  • Geringe Dichte und Streuung
  • Brennweiten zwischen 25 und 250 mm lieferbar
  • Weitere Infrarotlinsen aus anderen Substraten ebenfalls erhältlich
Siliziumasphären Siliziumasphären
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Beugungsbegrenzte Eigenschaften
  • Geringe Dichte und Streuung
  • Ideal für IR-Anwendungen mit kritischen Gewichtsvorgaben
  • Verfügbar mit AR-Beschichtung für 1650-3000 nm oder mittleres IR (3000-5000 nm)
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses Plankonvexe Linsen (PCX) aus Zinkselenid (ZnSe)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Entwickelt von Edmund Optics®, gefertigt von Coherent®
  • Hochwertiges ZnSe-Material
  • Ohne Beschichtung oder mit breitbandiger Antireflexbeschichtung verfügbar
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses Asphären aus Zinkselenid (ZnSe)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Entwickelt von Edmund Optics®, hergestellt von Coherent®
  • Hochwertiges ZnSe-Material
  • Unbeschichtet oder mit breitbandiger 8 - 12 µm Antireflexbeschichtung verfügbar
Zinkselenidasphären für den Infrarotbereich Zinkselenidasphären für den Infrarotbereich
  • Hergestellt aus ZnSe
  • Beugungsbegrenztes Design
LightPath<sup>®</sup> Asphären für den mittleren und fernen Infrarotbereich LightPath® Asphären für den mittleren und fernen Infrarotbereich
  • Wellenlängenbereich von 1,8 - 12 µm
  • Verschiedene Beschichtungen
  • Gefasst oder ungefasst
Doppelkonvexe Linsen (DCX) aus Kalziumfluorid von ISP Optics Doppelkonvexe Linsen (DCX) aus Kalziumfluorid von ISP Optics
  • Mehr als 90% Transmission zwischen 350 nm und 7 μm
  • Geringer Brechungsindex
  • Hohe Laserzerstörschwelle
Plankonvexe Linsen (PCX) aus Silizium Plankonvexe Linsen (PCX) aus Silizium
  • Geringe Dispersion und Dichte
  • Transmission zwischen 1,2 und 7 μm
Fresnellinsen für Infrarotstrahlung Fresnellinsen für Infrarotstrahlung
  • Exzellente Lichtkollektion für Infrarotdetektoren
  • Minimaler Absorptionsverlust zwischen 8 und 14 μm
Gefasste NIR-Achromatenpaare Gefasste NIR-Achromatenpaare
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • 30 mm Durchmesser, 34 mm Länge
  • Verschiedene Vergrößerungen
  • Ideal für die Integration in OEM-Anwendungen
  • NIR II beschichtet für 750-1550 nm
IR-Halbkugellinsen von ISP Optics IR-Halbkugellinsen von ISP Optics
  • Hohe numerische Aperturen
  • Ideal für Faser- und LED-Einkopplung
  • Verfügbar mit Substraten aus Quarzglas, Si, CaF2 oder ZnSe
Doppelkonvexe Linsen (DCX) aus Bariumfluorid (BaF<sub>2</sub>) von ISP Optics Doppelkonvexe Linsen (DCX) aus Bariumfluorid (BaF2) von ISP Optics
  • Sehr gute Transmission von 0,2 - 12 µm
  • Hohe Transmission ohne AR-Beschichtung
  • Ideal für IR-Spektroskopie und IR-Bildgebung
Plankonvexe Linsen (PCX) aus Bariumfluorid (BaF<sub>2</sub>) von ISP Optics Plankonvexe Linsen (PCX) aus Bariumfluorid (BaF2) von ISP Optics
  • Sehr gute Transmission von 0,2 - 12 µm
  • Hohe Transmission ohne AR-Beschichtung
  • Brennweiten verfügbar von 25 bis 500 mm
Plankonkave Linsen (PCV) aus Kalziumfluorid (CaF<sub>2</sub>) von ISP Optics Plankonkave Linsen (PCV) aus Kalziumfluorid (CaF2) von ISP Optics
  • Geringer Brechungsindex
  • Substrate aus Kalziumfluorid in IR-Güte
  • Imperiale Standardmaße für einfache Integration
Plankonvexe Linsen (PCX) aus Kalziumfluorid von ISP Optics Plankonvexe Linsen (PCX) aus Kalziumfluorid von ISP Optics
  • Mehr als 90% Transmission von 0,35 - 7 μm
  • Geringer Brechungsindex
  • Ideal für Integration in IR-Systeme
Meniskuslinsen aus Germanium (Ge) von ISP Optics Meniskuslinsen aus Germanium (Ge) von ISP Optics
  • Positive Meniskuslinsen
  • Minimale sphärische Aberration und kleine Punktgröße
  • Wellenlängenbereich von 2 - 16 µm
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Plankonvexe Linsen (PCX) aus Germanium (Ge) von ISP Optics Plankonvexe Linsen (PCX) aus Germanium (Ge) von ISP Optics
  • Ideal für thermische Bildgebung
  • Transmission unbeschichtet von 2 bis 16 µm
  • Unbeschichtet oder mit BBAR-Beschichtung für 3 bis 12 µm
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Asphären aus Silizium (Si) von ISP Optics Asphären aus Silizium (Si) von ISP Optics Neu
  • Transmission von 1,2 bis 7 µm
  • Beugungsbegrenzte Abbildung
  • Unbeschichtet oder mit HDAR-Beschichtung für 3 bis 5 µm
Plankonvexe Linsen (PCX) aus Silizium (Si) von ISP Optics Plankonvexe Linsen (PCX) aus Silizium (Si) von ISP Optics
  • Haltbare Antireflexionsbeschichtung (HDAR) für 3 - 5 μm
  • Ideal für gewichtskritische Anwendungen
  • Brennweiten von 25,4 - 500 mm
Plankonvexe Linsen (PCX) aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics Plankonvexe Linsen (PCX) aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics
  • Geringe Dispersion und Absorption von 0,6 - 18 µm
  • Hohe Beständigkeit gegenüber thermischem Schock
  • Unbeschichtet oder mit BBAR-Beschichtung für 8 bis 12 µm
Asphären aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics Asphären aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics
  • Sehr kleine Fokuspunkte zwischen 1 und 12 µm
  • BBAR-Beschichtung für NIR-LWIR von 1-12 µm
  • Geringe Absorption und Dispersion

IR-Linsen dienen zur Sammlung, Fokussierung und Kollimation von Licht des nahen, kurzwelligen, mittleren und langwelligen Infrarotspektrums. Infrarotlinsen sind optische Linsen mit spezifischen Substraten oder Antireflexbeschichtungen, die hervorragende Eigenschaften für Anwendungen mit Wellenlängen über 700 nm besitzen, beispielsweise für die Wärmebildverarbeitung, FLIR oder Spektroskopie. Die Linsen decken das Infrarotspektrum zwischen 700 – 16000 nm ab. Bei der Unterteilung in kleinere Spektren wird als NIR-Spektrum der Bereich zwischen 700 – 900 nm, als SWIR-Spektrum der Bereich zwischen 900 – 2300 nm, als MWIR-Spektrum der Bereich zwischen 3000 – 5000 nm und als LWIR-Spektrum der Bereich zwischen 8000 – 15000 nm bezeichnet.

Edmund Optics bietet diverse IR-Linsen an, darunter Einzellinsen, Achromate, Asphären oder Fokussierobjektive mit hervorragenden Eigenschaften für einen großen Teil des Infrarotspektrums. Infrarotachromate eignen sich ideal für verschiedene Anwendungen in der Industrie, den Life Sciences und der Verteidigungstechnik, beispielsweise für die FTIR-Spektroskopie oder den Einsatz mit abstimmbaren Quantenkaskadenlasern. Infrarotasphären aus Zinkselenid arbeiten beugungsbegrenzt, wodurch sie sich ideal zur Fokussierung von CO2-Laserstrahlen eignen. Als Substrate sind außerdem Germanium, Saphir, Silizium, Zinkselenid oder Zinksulfid erhältlich. Als Antireflexbeschichtungen sind VIS-NIR-, NIR-I-, NIR-II-, NIR- für Telekommunikationszwecke oder SWIR-Beschichtungen erhältlich.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.