Cage-System Platten

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
Cage-System Platten Cage-System Platten
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Unverzichtbar für das Cage-System
  • 50 mm Durchmesser oder 2" quadratisch
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium
Cage-System Einschubplatten für 4 Stangen Cage-System Einschubplatten für 4 Stangen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Einfaches Anbringen von Optiken an ein bestehendes Cage-System ohne Demontage
  • Wird in das vorhandene TECHSPEC® Cage-System mit 38 mm Lochkreis eingeschoben
  • Hier sehen Sie, wie die Einschubplatte für 4 Stangen genutzt wird
Cage-System-Adapterplatte Cage-System-Adapterplatte
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Erlaubt Verbindungen zwischen dem TECHSPEC-Cage-System und anderen Cage-Systemen
  • Passt einen 30 mm Stababstand an den 38 mm Lochkreis des TECHSPEC-Cage-Systems an
  • 32 mm Innendurchmesser
Cage-Systeme Platten zur Filterhalterung & Filterhalterungen Cage-Systeme Platten zur Filterhalterung & Filterhalterungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Spezielle Platten für die Positionierung und Montage von Optiken
  • Platte zur Filterhalterung mit auswechselbarem Filterhalter
Cage-System Platten zur Winkeleinstellung & Zubehör Cage-System Platten zur Winkeleinstellung & Zubehör
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Mehrere Winkeleinstellmöglichkeiten
  • Platten mit festem und kontinuierlich einstellbarem Winkel lieferbar
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium
Cage-System verstellbare Platten Cage-System verstellbare Platten
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Spezielle Platten für die Positionierung und Montage von Optiken
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlschrauben
  • X-Y-Mikropositionierplatte mit RMS-Gewinde
Cage-System Basiskit Cage-System Basiskit
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Umfasst notwendige Teile zum Aufbau einfacher optomechanischer Systeme
  • Ideal für Experimente oder Prototypenfertigung
  • Mit Befestigungsmöglichkeiten für 12,5 mm und 25 mm Optikkomponenten
  • Kurzanleitung mit Beispielkonfigurationen erhältlich

Die Cage-Systemplatten werden zum Aufbau optischer Cage-Systeme zusammen mit Stangen oder Komponenten des den optischen TECHSPEC-Cage-Systems eingesetzt. Cage-Systemplatten sind Grundkomponenten eines optischen TECHSPEC-Cage-Systems und werden selbst für die einfachsten Cage-Systemkonfigurationen benötigt. Cage-Systemplatten dienen zum Anbau von Stangen, Schienen und weiteren Komponenten des optischen TECHSPEC-Cage-Systems. Mit Cage-Systemplatten können auch Konfigurationen aufgebaut werden, die mehrere optische Strahlengänge oder Bewegungen vorsehen.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.