Zoomobjektive

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
Motorized Telephoto Varifocal Lenses Motorisierte Tele-Varifokalobjektive
  • Brennweitebereich 9 -36 mm mit Bildfeldern zwischen 10 und 39°
  • NIR-Korrektur für Multispektral- und Tag/Nacht-Anwendungen
  • Modelle mit manueller Blende, P-Iris und DC-Auto-Iris verfügbar
Nahfokuszoomobjektive Nahfokuszoomobjektive
Top Seller
  • Vielseitig und günstig
  • Kleinere Bildfelder und Arbeitsabstände als bei Festbrennweiten
  • Manuelle Blenden- und Fokuseinstellung
Dynamic Focus VZM™ Lens VZM™ Objektiv mit dynamischem Fokus
  • Elektronisch justierbarer Arbeitsabstand durch integrierte Flüssiglinse
  • Erlaubt Anpassung der Vergrößerung ohne Änderung des Arbeitsabstandes
  • Überwindet Einschränkungen durch mangelnde Schärfentiefe
Präzise Zoomobjektive von EO Präzise Zoomobjektive von EO
  • Robustes Gehäuse mit schrittweiser Zoomsteuerung
  • Koaxiale Beleuchtung möglich über ¼" Faseranschluss
  • Optisches Design mit hoher Auflösung
Hochauflösende Makrozoomobjektive Hochauflösende Makrozoomobjektive
  • Einstellbarer Zoom und Fokus sowie einstellbare Blende
  • Bis zu 100 lp/mm Auflösung
  • Makro- oder Teleaufnahmen möglich
Megapixel-Varifokalobjektive Megapixel-Varifokalobjektive
  • Geringe Verzeichnung und Tag/Nacht-Option
  • 4,4 mm - 90 mm Brennweite
  • Objektive mit C-Mount
InfiniProbe™ Videomikroskop InfiniProbe™ Videomikroskop
  • Verfügbar als Standard- und 90°-Version
  • Fokussierbar von unendlich bis 32, 28, 24 und 18mm je nach Modell
  • Max. Sensorgröße 2/3"
  • Vergrößerungen von 2,5X bis 8,0X
  • C-Mount
Infiniprobe™ UV Videomikroskop Infiniprobe™ UV Videomikroskop
  • Verfügbar als Standard- (S-80/32) und 90°-Version (N-80/32)
  • Vergrößerungen von 0X bis 8,0X
  • Max. Sensorgröße ⅔"
  • C-Mount
  • Keine Adapter nötig
Infinity K2 DistaMax™ Objektiv für große Abstände Infinity K2 DistaMax™ Objektiv für große Abstände
Top Seller
  • Viele Konfigurationen für Video, Foto und visuelle Anwendungen möglich
  • 3X höhere Vergrößerung als andere koaxiale Systeme
  • CentriTel™ Funktion möglich mit Fokussierungsmodul
  • Höchstmögliche Auflösung aus großem Abstand
  • Fokussierbar von unendlich bis 54 mm
3,3X Makrozoomobjektiv 3,3X Makrozoomobjektiv
Top Seller
  • 3,3:1 Zoombereich
  • Kompaktes C-Mount Design
  • Feststellbarer, manueller Zoom, feststellbare Fokus- & Blendenregelung
Manuelle Videozoomobjektive Manuelle Videozoomobjektive
  • Manuelle Fokus- , Zoom- & Iris-Einstellung
  • C-Mount
  • Feststellbare Einstellringe
Varifokalobjektive Varifokalobjektive
  • Großes Bildfeld
  • C- und CS-Mount Objektive
VZM™ Zoomobjektive VZM™ Zoomobjektive
  • Für 2/3" oder kleinere Sensoren
  • Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit in kompakter Bauform
  • Analog- und Digital-Bildverarbeitungssystemen erhältlich
Photo represents a complete Zoom Lens. For individual component line art, see the Technical Information tab. Hochpräzise Zoomobjektive 7X und 12,5X
Photo represents an example of a complete Zoom Lens.
See table below for contents of each kit. Kits der hochpräzisen Zoomobjektive 7X und 12,5X Neu
  • Vorkonfigurierte Kits der präzisen Zoomobjektive
  • 7X und 12,5X Vergrößerung
  • Bei der 12,5X Version kann über SX-Adapter eine faseroptische In-Line-Beleuchtung angebracht werden
  • Manuell verstellbare und motorisierte Versionen verfügbar
Image represents #22-825: Design will vary by stock number. 4k-Weitwinkelobjektive
  • Brennweitenbereich 4-10 mm, horizontales Bildfeld bis 135°
  • Echte 4k Auflösung, 12 Megapixel
  • IR-Korrektur für Tag und Nacht
M Series Variable Magnification Lenses M Series Variable Magnification Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Variable Magnication Lens
  • Up to 5 MegaPixels, 3.45m Pixel Size Sensors
  • ⅔", C-Mount Lens

Zoomobjektive werden eingesetzt, wenn die Bildvergrößerung für bestimmte Bildverarbeitungsanwendungen einstellbar sein muss, beispielsweise in der Mikroskopie oder für Prüfzwecke. Zoomobjektive sind Objektive, die in Bildverarbeitungssysteme integriert werden können. Zoomobjektive werden mit motorgesteuerter oder manueller Einstellung der Vergrößerung angeboten und können an diverse Bildverarbeitungsanforderungen angepasst werden. Zoomobjektive fokussieren das vergrößerte Bild neu und eignen sich daher gut für viele verschiedene Bildverarbeitungsanforderungen.

Edmund Optics bietet eine breite Palette von Zoommobjektiven für viele Bildverarbeitungsanwendungen. Mit Zoomobjektiven lassen sich Kameras oder andere Bildverarbeitungssysteme einfach konfigurieren, weil aufwendige und komplexe Refokussierungen oder Rekalibrierungen entfallen. Zoomobjektive eignen sich ideal für die viele Anwendungen, die mehrere Vergrößerungen benötigen oder bei denen eine ständige manuelle Refokussierung unmöglich ist. Zoomobjektive sind auch als Objektive für Mikroskope oder zur Integration in Mikroskopobjektive erhältlich und eignen sich ideal für Inspektionen oder Anwendungen in den Life Sciences. Zur leichteren Komponentenauswahl sind passende Bildverarbeitungssysteme erhältlich.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.