Laserstrahlformung

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives AdlOptica foXXus Multi-Fokus-Objektive
  • Fokussieren Laserlicht auf 1, 2 oder 4 Fokuspunkte entlang der optischen Achse
  • Verfügbar mit den numerischen Aperturen 0,38 oder 0,80
  • Aplanatisches Design für Laser mit 515/1030 nm und 1064 nm
  • AdlOptica aplanoXX aplanatische Objektive sind ebenfalls verfügbar
AdlOptica aplanoXX Aplan Objectives AdlOptica aplanoXX aplanatische Objektive
  • Aplanatisches optisches Design
  • Hohe numerische Apertur für kleine Punktgrößen
  • Versionen für 800 und 1030 nm mit Fokustiefen bis 4 mm
  • AdlOptica foXXus Multi-Fokus-Objektive sind ebenfalls verfügbar
AdlOptica πShaper Flat-Top-Laserstrahlkonverter AdlOptica πShaper Flat-Top-Laserstrahlkonverter Neu
AdlOptica Focal-πShaper Q Flat-Top-Laserstrahlkonverter AdlOptica Focal-πShaper Q Flat-Top-Laserstrahlkonverter Neu
HOLO/OR Diffraktive Diffusoren HOLO/OR Diffraktive Diffusoren Neu
  • Formen Laserstrahlen mit homogener Verteilung
  • Runde oder quadratische Ausgangsformen
  • Versionen für Nd:YAG-Laser mit 532 oder 1064 nm
  • Kompatibel mit Einzelmoden- oder Multimoden-Strahlen
HOLO/OR Diffraktive Vortex-Phasenplatten HOLO/OR Diffraktive Vortex-Phasenplatten Neu
  • Konvertiert Gaußstrahlen in Energieringe
  • Vortex-Phasenplatten für Laser mit 532 und 1030 nm verfügbar
  • Kompatibel mit kollimierten gaußschen Einzelmoden-Eingangsstrahlen
HOLO/OR Vortex-Phasenplatten Polymer auf Glas HOLO/OR Vortex-Phasenplatten Polymer auf Glas Neu
  • Konvertieren Gaußstrahlen in Energieringe
  • Vortex-Phasenplatten für Laser mit 488, 515 und 532 nm
  • Polymer auf Glas: kostengünstige N-BK7-Substrate
  • Günstiger Preis für Laser mit niedriger Leistung
HOLO/OR Diffraktive Strahlformer HOLO/OR Diffraktive Strahlformer Neu
  • Wandelt Gaußstrahlen in Flat-Top-Strahlprofile um
  • Quadratische Ausgangsform mit gleichförmiger Intensität
  • Entwickelt für Nd:YAG-Laser mit 532 nm
  • Kompatibel mit Singlemode-Strahlen
Cailabs Canunda-Axicons Cailabs Canunda-Axikon Ausverkauf
  • Erzeugung eines Bessel-Strahls mit hoher Leistung durch Reflexion
  • Chromatische Dispersion wird eliminiert für Ultrakurzpuls-Laseranwendungen
  • Verschiedene Axikon-Winkel und Beschichtungen erhältlich
  • Inklusive Herstellerzertifikat zur Spezifikationenkonformität
Powell-Linsen Powell-Linsen
  • Ideal zur Ausrichtung sowie für die industrielle Bildverarbeitung
  • Mehrere Auffächerungswinkel verfügbar
  • Erzeugt gleichmäßige, gerade Linie
Azylindrische Linsen Azylindrische Linsen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Beugungsbegrenztes Design
  • Ideal geeignet zur Erzeugung dünner Linienprofile mit monochromatischen Lichtquellen
  • Fokussierung des Lichts in einer Achse
PCX-Zylinderlinsen mit Beschichtung für Laserlinien PCX-Zylinderlinsen mit Beschichtung für Laserlinien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Ausverkauf
  • Runde Form für eine einfache Integration
  • Fokussierung des Lichts in nur einer Achse
  • Beschichtet für eine maximale Transmission bei üblichen Laserwellenlängen
PCX-Zylinderlinsen für die Bildgebung PCX-Zylinderlinsen für die Bildgebung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal für die Strahlformung
  • Genau überwachte optische und geometrische Toleranzen
  • Rechteckige und runde Formen erhältlich
Laserlinien-Zylinderlinsen für Laseranwendungen Laserlinien-Zylinderlinsen für Laseranwendungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Reflexion <0,25% für Nd:YAG-Harmonische
  • <3 Bogenminuten Keiltoleranz
  • Quarzglassubstrat
PCV-Zylinderlinsen für die Bildgebung PCV-Zylinderlinsen für die Bildgebung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
Breitbandige Zylinderlinsen für Laseranwendungen Breitbandige Zylinderlinsen für Laseranwendungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Sehr gute Eigenschaften vom UV- bis zum IR-Spektrum
  • Quarzglassubstrat
  • Optische Oberflächenqualität für Laser geeignet
Mikrolinsenarrays Mikrolinsenarrays
  • Quadratische Mikrolinsen- oder Facettenlinsenarrays
  • Präzise Quarzglassubstrate
Slow Axis Collimators Slow-Axis-Kollimatoren
Fast-Axis-Kollimatoren Fast-Axis-Kollimatoren
  • Asphärische Zylinderlinsen zur Fast-Axis-Kollimation
  • Antireflexbeschichtet für 790 – 990 nm
  • Ideal zur Kollimation von Laserdioden
  • Slow-Axis-Kollimatoren sind ebenfalls verfügbar
Monolithic Collimator Monolithische Kollimatoren Neu
  • Simultane Kollimation von Licht der schnellen und langsamen Achse einer Laserdiode
  • Zirkularisierung des elliptischen Ausgangs von üblichen blauen Laserdioden
  • Ideal für Lichtkollimation von Einzelemittern im blauen Spektrum
Weiterführende Informationen

Laser Optics

Laserstrahlformung ist der Prozess, durch den die Gleichmäßigkeit oder Form eines Laserstrahls gegenüber der ursprünglichen Emission aus einer Laserquelle verändert wird. Typischerweise emittieren Laserquellen Strahlen mit ungleichmäßiger Intensität, die für die meisten Anwendungen ungeeignet sind. Darüber hinaus können optische Anwendungen eine Strahlform erfordern, die eine Laserquelle nicht erzeugen kann, wie beispielsweise eine Linie oder einen Ring. Produkte zur Laserstrahlformung bieten die Möglichkeit, einen Laserstrahl so zu transformieren, dass er die für Ihre Anwendung erforderlichen Eigenschaften aufweist.

Edmund Optics bietet Laserstrahlformungslösungen an, zur Kollimation von Laserstrahlen, zur Transformation von Strahlprofilen, zur Umwandlung von Strahlformen und vieles mehr. Flat-Top-Strahlkonverter, mit denen Gaußsche Strahlen in Flat-Top-Strahlen mit gleichmäßiger Intensitätsverteilung umgewandelt werden, optimiert für Laserwellenlängen von Nd:YAG-, Glasfaser- und CO2-Lasern, sind erhältlich. Zylinderlinsen, die in Breitband- und Laserlinienversionen angeboten werden, sind ideal für die Laserbearbeitung oder medizinische Anwendungen, die eine Laserlichtformung in nur einer Achse erfordern. Slow-Axis- und Fast-Axis-Kollimatoren sind ideal für kollimierte Laserbarren bzw. Laserdioden. Diese sind ebenfalls verfügbar.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.