Erzeugung eines Bessel-Strahls mit hoher Leistung durch Reflexion
Chromatische Dispersion wird eliminiert für Ultrakurzpuls-Laseranwendungen
Verschiedene Axikon-Winkel und Beschichtungen erhältlich
Inklusive Herstellerzertifikat zur Spezifikationenkonformität
Sie finden nicht was Sie suchen? Wir können es für Sie anfertigen!
Wir können es für Sie anfertigen! Von schnellen Modifikationen unserer Katalogoptiken, bis zum kundenspezifischen Design - Wir machen es Ihnen leicht Ihr optisches System von der Entwicklung, über die Prototypen, bis zur Serienfertigung zu bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Cailabs Canunda-Axikons sind reflektierende, präzise, off-axis Axikons, die aus einfallendem, kollimiertem Licht einen Bessel-Strahl im Nahfeld erzeugen. Ihr einzigartiges reflektierendes Design eliminiert die chromatische Dispersion und erhöht so die Qualität in Ultrakurzpuls-Laseranwendungen mit hoher Leistung. Die Cailabs Canunda-Axikons haben einen Standarddurchmesser von 25,4 mm und einen Winkel zur Achse von 30°, um die Systemintegration zu vereinfachen. Die Axikons sind mit verschiedenen dielektrischen Beschichtungen für Wellenlängen von 480 bis 1100 nm erhältlich, was sie ideal für die beliebtesten Laserwellenlängen und verschiedene Größen des Bessel-Strahl macht.
Typical Intensity Profile of a Bessel Beam Produced by a Cailabs Reflective Axicon
Transverse Plot (left), Longitudinal Plot (right)
Energy Profile of a Magnified Axicon, Propagation Axis