Edmund Optics® setzt verschiedenste modernste Messtechniken ein, um sicherzustellen, dass alle Spezifikationen erfüllt werden. Unsere Messtechniken im Fertigungsprozess beinhalten die Cavity-Ring-Down-Spektroskopie, Weißlichtinterferometrie, kontaktlose 3D-Profilometrie und viele weitere. Ein hausinternes Lasertestlabor ermöglicht die interne Prozessoptimierung und Überprüfung der Laserzerstörschwelle.
Spezielle LED-Quelle zur Messung von parallelen, flachen Oberflächen bei gleichzeitiger Minimierung von Reflexionen an der hinteren Oberfläche
Keine spezielle Behandlung der Rückseite erforderlich, wodurch die Messzeit, das Risiko einer Beschädigung des Teils und das Risiko ungenauer Messungen minimiert werden
Ideal für die Messung von beidseitig beschichteten Optiken wie IBS-beschichteten Spiegeln mit spannungskompensierenden Beschichtungen auf der Rückseite
Genaue Messung der Absorption zur besseren Charakterisierung der spektralen Eigenschaften von optischen Beschichtungen und Substraten
Pump-Probe-Aufbau misst die Änderung des Brechungsindizes aufgrund der durch die Absorption verursachten Wärmeausdehnung
Empfindlichere und genauere Absorptionsmessung bei sehr geringen Absorptionsgraden als Spektralphotometer, die die Absorption indirekt durch direkte Messung der Transmission bestimmen
Hausinterne Tests zur Vermessung der Assemblierung
Transmittierter Wellenfrontfehler
Laserstrahlprofilmessung
Messung von Power-in-the-Bucket und Energy-on-Target
Entwicklung von anwendungsspezifischen Tests
Eigenes Laserlabor zur Durchführung von Langzeitexperimenten mit UV-Laserbestrahlung
Laserinduzierte Schäden sind ein Hauptproblem bei UV-Lasersystemen
Verunreinigungen aus der Umwelt oder Ausgasungen können die Leistung erheblich beeinträchtigen oder zu Systemausfällen führen
Genaue Kenntnis der Reinigungs- und Montagetechniken zur Abschwächung dieser Auswirkungen
Thank you for inquiring about our manufacturing capabilities. We will be in touch shortly.