Ganz gleich, ob Sie Beschichtungen mit hoher Laserzerstörschwelle, Laseroptiksubstrate mit engen Toleranzen, optische Komponenten oder Laserbaugruppen benötigen, wir verfügen über das Fachwissen und die moderne Ausstattung, um die für Ihre Anwendung erforderlichen Laseroptiken herzustellen und zu vermessen. Wenden Sie sich an unsere erfahrenen Laseroptik-Ingenieure, wenn Sie engere Spezifikationen als die in den nachstehenden Tabellen angegebenen benötigen.
Nach Zeichnung und kundenspezifisches Design
Fertigung vom Prototypen bis zur Serienproduktion
Komplexe Beschichtungen: hohe Laserzerstörschwelle, mehrbandige Hochreflexions-, Teilreflexions- oder Antireflexionsbeschichtungen
Antireflexionsbeschichtungen für Wellenlängen von 248 nm - 12 µm und hochreflektierende Beschichtungen für Wellenlängen von 248 nm - 40 µm
Messtechnik nach dem neusten Stand der Technik zur Überprüfung der Spezifikationen
Die Ingenieure von Edmund Optics® verfügen über das nötige Fachwissen, um Sie bei der Auswahl der besten Beschichtungstechnologie für Ihre Anwendung zu unterstützen. Für Standardbeschichtungen beträgt die Lieferzeit nur zwei Wochen.
Beispiele für Beschichtungskurven
Diese Beschichtungskurven sind keine vollständige Darstellung aller Fertigungsmöglichkeiten, zeigen aber einige repräsentative Beispiele der von Edmund Optics® entwickelten Beschichtungen.
Elektronenstrahl-Beschichtungen (E-Beam)
Spannungsarme, kostengünstige Beschichtungen, ideal für viele Laseroptiken
E-Beam-Beschichtung mit ionengestützter Aufdampfung (IAD)
Vielseitige Beschichtungstechnologie für höhere Dichte und beständigere Beschichtungen
Ionenstrahlgesputterte (IBS) Beschichtungen
Hochgradig wiederholbare, hochstabile Technologie, ideal für hohe Reflexionsgrade, Ultrakurzpulsoptiken und Filter mit steilen Übergängen
Magnetronsputtern Niedriger Beschichtungskammerdruck verkürzt die Vorbereitungszeit, wirtschaftliche Beschichtung von Optiken in großen Stückzahlen
Fertigungsmöglichkeiten optische Beschichtungen | |
---|---|
Spezifikationen | Wert |
Abmessungen | 2 – 457,2 mm |
Freie Apertur | Bis zu 100% (abhängig von Substratabmessungen / Geometrie / Toleranzen) |
Reflexion | 0,05 – 99,99% (Verluste im ppm-Bereich auf Anfrage) |
Wellenlängenbereich Antireflexion | 248 nm– 12 µm |
Wellenlängenbereich Hochreflexion | 248 nm– 40 µm |
Laserzerstörschwelle (LDT) für ns-Pulse | Puls >40 J/cm2 @ 1064 nm, 20 ns, 20 Hz, garantiert |
Laserzerstörschwelle (LDT) für ultrakurze fs-Pulse | Puls >0,3 J/cm2 @ 800 nm, 48 fs, 100 Hz, garantiert Puls >0,7 J/cm2 @ 800 nm, 200 fs, 100 Hz Puls >0,4 J/cm2 @ 1030 nm, 200 fs, 100 Hz >0,9 J/cm2 @ 1030 nm, 500 fs, 100 Hz |
Bereich Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) | -4000– 5000 fs2 |
Haltbarkeit | MIL-PRF-13830B APP C, PARA C.3.8.4, PARA C.3.8.5, MIL-C-48497A |
Beschichtungstechnologie | Elektronenstrahl-Beschichtungen mit oder ohne ionengestützte Aufdampfung (IAD) oder Ionenstrahlsputtern (IBS) |
Grenzwellenlänge Kurzpassfilter | 400 – 1600 nm |
Grenzwellenlänge Langpassfilter | 240 – 7300 nm |
Bandpassfilter ZWL, OD und Bandbreite | 193 – 10.600 nm, >OD 7, 1 nm - Breitband |
Notchfilter ZWL | 355 – 1064 nm |
Reflektierende ND-Filter OD | OD 0,1 – OD 3 |
Toleranz Filterzentralwellenlänge (ZWL) | ±1 nm |
Toleranz Filterkante | <1% Abweichung, <0,2% in besonderen Fällen |
Strahlteiler Wellenlängenbereich | 240 – 20.000 nm |
Strahlteiler Polarisations-Auslöschungsverhältnis (S:P) | 10.000:1 |
Spiegel, Fenster, Filter und Polarisatoren mit einer Vielzahl von Substratmaterialien
Fertigungsmöglichkeiten plane Optiken | |
---|---|
Durchmesser | 5 - 200 mm |
Toleranz Größe | +0/-0,010 mm |
Dicke | ±0,010 mm |
Freie Apertur | >90% |
Oberflächenebenheit (P-V) | λ/10 bis λ/20 |
Fase (Fasenbreite @ 45 Grad) | <0,25 mm |
Oberflächenqualität | 10-5 |
Parallelität | <10 arcsec |
Materialien | Quarzglas in UV-Güte (Corning HPFS® 7980), Quarzglas in KrF-Güte (Corning HPFS® 7980), Quarzglas in IR-Güte (Corning HPFS® 7979), Saphir, N-BK7, N-SF5, N-SF11, CaF2 und weitere |
Oberflächenrauheit | 10 - 15 Å typischerweise, <1 Å bei superpolierten Oberflächen |
Asphären, Sphären und Achromate für bestimmte Laserwellenlängen
Fertigungsmöglichkeiten Linsen | |
---|---|
Durchmesser | 5 - 200 mm |
Toleranz Durchmesser | +0/-0,010 mm- +0/-0,025 mm |
Asphärischer Formfehler (P - V) @ 633 nm | 1λ |
Scheitelradius (Asphäre) | ±0,1% |
Steigungsfehler | 0,35 μm/mm pro 1 mm Fenster |
Zentrierung (Strahlabweichung) | 1 arcmin |
Toleranz Mittendicke | ±0,050 mm |
Oberflächenqualität (Scratch-Dig) | 10-5 |
Oberflächenmesstechnik Asphäre | Profilometrie (3D) |
Oberflächenrauheit (RMS) | 2 nm |
Dicke | ±0,010 mm |
Passfehler, Power (P-V) | λ/2 |
Passfehler, Unregelmäßigkeit (P - V) | λ/40 |
Kristallschneiden, Schleifen, Polieren, Beschichten von Kristallen für hohe LDTs und hohen Durchsatz sowie Aufarbeitung
Fertigungsmöglichkeiten Laserkristalle | |
---|---|
Toleranz Größe | ±0,1 mm |
Formen | Stab, Rechteck, Zickzack |
Freie Apertur | 90% des Durchmessers |
Oberflächenqualität | 10-5 |
Parallelität der polierten Oberfläche | <10 arcsec |
Parallelität der geneigten Enden | <3 arcmin |
Rechtwinkligkeit | <5 arcmin |
Oberflächenform | λ/10 bei 632,8 nm über die freie Apertur |
Schutzfase | Ragt nicht in freie Apertur hinein |
Materialien | YAG, YLF, YALO, KTP, LBO, BBO, YVO4 PPSLT, PPLN und phosphatdotierte Gläser |
Große Auswahl an Prismenformen und Substraten mit optischer Kontaktierung für Strahlführungsanwendungen mit hoher Leistung
Fertigungsmöglichkeiten Prismen | |
---|---|
Abmessungen | 2 – 75 mm |
Toleranz Größe | +0/-0,01 mm |
V-Höhe | >±0,03 mm |
Unregelmäßigkeit | λ/20 |
Winkeltoleranz des Prismas | ±0,5 arcsec |
Max. Fase (Fasenbreite bei 45°) | ±0,05 mm |
Oberflächenqualität (Scratch-Dig) | 10-5 |
Strahlabweichung verkitteter Prismenbaugruppen | 0,5 arcmin |
In unserem Onlineshop finden Sie eine große Auswahl an lagernden optischen Komponenten mit Versand am selben Tag.
4 Wochen Lieferzeit für die Änderung der Wellenlänge oder des Gewindes bei standardmäßigen Strahlaufweitern
Design- und Fertigungsmöglichkeiten für kundenspezifische Strahlaufweiter, Fokussierobjektive und andere Laseroptik-Baugruppen
Aktive Ausrichtung und Zentrierung für Baugruppen
Baugruppen für hohe Leistungen ohne interne Geisterbilder durch Fokussierung
Entwicklung von Optikbaugruppen - von der Modellierung der Strahlausbreitung bis zum Design der Linsenelemente, der Beschichtung, dem Zusammenbau und den Tests
Fertigungsmöglichkeiten Strahlaufweiter | |
---|---|
Aufweitung | >1X - 20X |
Designwellenlängen | Übliche Laserlinien wie z. B. Nd:YAG, Yb:YAG, Ti:Saphir und Tm/Ho-dotierte Faserlaser, breitbandig |
Gewinde | C-Mount, M22, M30, kundenspezifisch |
Verfügbare Fokussiermechanismen | Verschiebbare Optiken, drehende Optiken, fix |
Prüfung/Design Spezifikationen | Transmittierter Wellenfrontfehler, Power-in-the-Bucket/Energy-on-Target, fokussierte Punktgröße |
Größe Baugruppe | >20 mm - 1 m |
Robuste Systeme verfügbar | Athermalisierung, Stöße und Vibrationen, Abdichtung |
Überführung vom Design zur Serienfertigung
Schnelle Prototypen
Reinraum-Assemblierung
Aktive Ausrichtung und Zentrierung
Prüfung und Zertifizierung
Hausinterne Tests zur Bestimmung der Qualität der Assemblierung
Transmittierter Wellenfrontfehler, Laserstrahlprofilmessung, Strahlkaustik
Entwicklung von anwendungsspezifischen Tests
In unserem Onlineshop finden Sie eine große Auswahl an lagernden optischen Komponenten mit Versand am selben Tag.
Edmund Optics® bietet die Entwicklung und das Aufbringen von hochreflektierenden und antireflektierenden Beschichtungen für Ultrakurzpulslaser an sowie Ultrakurzpuls-Enhanced-Silber-Beschichtungen.
Komplett kundenspezifisches Design von Beschichtungen und Komponenten
Sehr flexible Bestellung großer Stückzahlen
Mengenrabatte für hohe Stückzahlen
Engagierte Beratung auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
Reflexion >99,99% (Verluste im ppm-Bereich auf Anfrage)
Stabile Beschichtungen für schwankende Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen
Beschichtungen für Wellenlängen zwischen 355 und 1600 nm
Steuerung der Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) für Ultrakurzpuls-Beschichtungen
Minimierte Streuung durch extrem geringe Oberflächenrauheit
RMS-Oberflächenrauheit <1 Å
Standardgrößen und -formen von 12,7 bis 50,8 mm
Kundenspezifische Größen und Formen auf Anfrage
Unterstützt durch eine Reihe hausinterner Messtechniken
Streuung im Parts-per-Million-Bereich
Eigenes Laserlabor zur Durchführung von Langzeitexperimenten mit UV-Laserbestrahlung
Laserinduzierte Schäden sind ein Hauptproblem bei UV-Lasersystemen
Verunreinigungen aus der Umwelt oder Ausgasungen können die Leistung erheblich beeinträchtigen oder zu Systemausfällen führen
Genaue Kenntnis der Reinigungs- und Montagetechniken zur Abschwächung dieser Auswirkungen
Hausinterne Tests für transmittierte Wellenfrontfehler, Power-in-the-Bucket, Energy-on-Target und fokussierte Punktgröße
Aktiver Ausgleich von Dezentrierung und Neigung der optischen Komponenten während der Assemblierung
Wichtig vor allem für Präzisionsobjektive, Strahlaufweiter und andere Baugruppen
4 Reinräume der ISO-Klasse 6 für die Assemblierung und ein Reinraum der Klasse 7 für die Eingangskontrolle
Thank you for inquiring about our manufacturing capabilities. We will be in touch shortly.