Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

525nm, 50mm Durchmesser, hochpräziser Langpassfilter

High Performance OD 4.0 Longpass Filters

×
Produkt #84-750 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€557,23
Stk. 1-5
€557,23
Stk. 6+
€476,89
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Longpass Filter
Hinweis:
Arrow on part indicates filter coated surface.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.2
Dicke (mm):
5.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Freie Apertur (%):
>80
Resistenz mechanische Einflüsse:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0
Optische Dichte OD:
≥4.0
Grenzwellenlänge (nm):
525.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
Hard Coated
Sperrbereich (nm):
200 - 515
Oberflächenqualität:
60-40
Transmission (%):
≥91
Transmissionsbereich (nm):
534 - 1650
Transmittierte Wellenfront, RMS:
≤λ/4 @ 633nm (prior to coating)
Toleranz Grenzwellenlänge (%):
±1
Flankenfaktor (%):
<1
Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: Hard Dielectric Sputtered
Surface 2: AR Coated
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 1650

Umwelt & Haltbarkeit

Resistenz Umwelteinflüsse:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

Unsere hochpräzisen Langpassfilter haben eine hohe Transmission im Durchlassbereich und eine starke Blockung im Blockungsbereich. Die Filter sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet und kombinieren eine Blockung mit OD 4 mit 91% Transmission im Durchlassbereich. Die Filter können mit unseren TECHSPEC® hochpräzisen Kurzpassfiltern kombiniert werden, um kundenspezifische, präzise Bandpassfilter zu erzeugen, die z.B. Streulicht eliminieren. Unser TECHSPEC® Filterrad kann in Anwendungen eingesetzt werden, für die mehrere Filter benötigt werden.

 TECHSPEC® Rotating Filter Wheel can be used for applications requiring a variety of filters.

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Optikhalterung, 50 mm Optikdurchmesser, 12 mm Optikdicke Fixed #64-567 €47,38
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung, 50 mm Optikdurchmesser, 18 mm Optikdicke Fixed #64-568 €47,38
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
95mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #36-605 €79,83
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische runde Optikhalterung der E-Serie 50/50,8 mm Adjustable - Tip-Tilt #15-867 €91,67
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, feste Optikhalterung, Optikdurchmesser 50,0 mm Fixed #17-516 €91,67
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 60 mm, metrisch Fixed #55-530 €104,03
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
137mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #03-670 €109,18
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
50/50,8 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 2 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-852 €128,75
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, kinematische Halterung der E-Serie, Optikdurchmesser 50/50,8 mm Adjustable - Tip-Tilt #17-522 €142,40
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
50/50,8 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 3 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-855 €149,35
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
2" Durchmesser, Optikfassung Fixed #36-465 Ausverkauf €178,19
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, kinematische Halterung, 3 Schrauben, Optikdurchmesser 50/50,8 mm Adjustable - Tip-Tilt #17-524 €200,08
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kinematische Halterungen aus Edelstahl, 50,0/50,8 mm Optikdurchmesser, 2 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #26-816 Neu €236,90
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Halterungen aus Edelstahl, 50,0/50,8 mm Optikdurchmesser, 3 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #26-819 Neu €257,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-verstellbare Optikhalterung, 50,8 mm Adjustable - Linear (XY) #62-957 €296,64
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, X-Y-Bewegung, Optikdurchmesser 50/50,8 mm Adjustable - Linear (XY) #17-514 €340,16
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kinematischer Spiegelhalter, 50/50,8 mm, Einstellung oben Adjustable - Tip-Tilt #55-005 €347,11
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Kinematischer Spiegelhalter, 50/50,8 mm, Einstellung oben (mit Mikrometer) Adjustable - Tip-Tilt #56-326 €371,83
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 5 -100 mm Durchmesser Fixed #16-078 €394,49
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, kinematische Spiegelhalterung mit Mikrometer, Optikdurchmesser 50/50,8 mm Adjustable - Tip-Tilt #17-520 €435,95
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Präzise kardanische Halterung, 50/50,8 mm Spiegeldurchmesser Adjustable - Gimbal #55-000 €492,34
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, präzise kardanische Halterung, Innendurchmesser 50/50,8 mm Adjustable - Gimbal #17-518 €538,43
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
X-Y-Z-verstellbare Optikhalterung, 50,8 mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 €581,95
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung mit 5 Achsen, 50,8 mm Optikdurchmesser Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 €808,55
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.