Produkt in den Warenkorb gelegt

Optik-Reiniger

×
Produkt #84-343 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€17,50
Stk. 1+
€17,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Größe (oz):
3.00

Konformität mit Standards

Reach 191:
RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Schnell verdunstend
  • Kein Gefahrgut, nicht entflammbar, sicher für Plastik
  • Einzigartige Spraykappe

Mit diesem Optik-Reiniger können einfach Fingerabdrücke, Öl, Staub und Schmutzfilme auf Oberflächen entfernt werden. Er kann für Linsen, Spiegel, Prismen und Displays sowie für fast alle optischen Beschichtungen eingesetzt werden. Jede Flasche hat einen Deckel, der mit oder ohne Sprühaufsatz verwendet werden kann. Der Reiniger verdunstet binnen Sekunden aber enthält keine giftigen Chemikalien. Menge in einer Flasche: 3 oz (85 g).

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.