Produkt in den Warenkorb gelegt

Grob, 50mm Durchmesser Loch, Zahnstange

50mm Diameter Thru Hole

×
Produkt #03-609 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€373,89
Stk. 1+
€373,89
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Rack and Pinion Mount
Hinweis:
50 mm Diameter Thru-Hole
Type of Adjustment:
Coarse Movement

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
Rack and Pinion Block: 50.8 H x 28.6 W x 50.8 L
Verstellweg (mm):
35 (+23/-12) in Y
Gewicht (lbs):
1.31
Verstellweg pro Umdrehung (mm):
25.5
Belastbarkeit (kg):
2.00
Art der Bewegung:
Linear (Y)
Optical Centerline from Post (mm):
100.00

Gewinde & Montage

Mounting Post Hole and Thread:
¾" Diameter Post
¼-20 Tapped Hole

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Die Halterungen mit Zahnstange zur Fokussierung vereinfachen die Fokussierung von Bildgebungssystemen. Die Ringhalterungen sind ideal für TECHSPEC VZM™ Zoomobjektive und andere Objektive geeignet. Die Varianten mit ¼-20 Gewindestift können mit fast jeder Kamera genutzt werden.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.