Produkt in den Warenkorb gelegt

LED-Ringlicht, weiß

×
Produkt #63-306 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€925,00
Stk. 1+
€925,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Lebensdauer der LED (Stunden):
100,000
Bestrahlungsstärke @ 40mm (W/m2):
N/A
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Gehäusegeometrie:
Ring Light
Betriebsmodus:
Strobed or Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
74.20
Höhe (mm):
17.00

Optische Eigenschaften

Farbe:
White
Punktgröße bei 40mm Arbeitsabstand (mm):
65.00

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-433
Europe: Not Available
Japan: #59-433
Korea: Not Available
China: #59-433

Gewinde & Montage

Gewinde:
(4) M3

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

#59-433 Universal Power Supply is required for operation. #63-343 Ring Light Heat Sink is recommended to maintain performance and optimize product lifetime.
  • Variable Intensität durch Gleichstromcontroller
  • Hervorragende Gleichförmigkeit
  • 100.000 Stunden Lebensdauer
  • Wärmesenken und Netzteile separat erhältlich.

Diese kompakten LED-Ringlichter bieten die leistungsstarke Beleuchtung, die in der industriellen Bildverarbeitung, in der Biomedizin, bei Fluoreszenz- und bei Stroboskopanwendungen benötigt wird. Jede LED hat vier M3-Befestigungsbohrungen auf einem Kreis mit 29 mm Durchmesser. Das universelle Netzteil für 90-254 V AC Eingang wird mit aufsteckbaren Adaptern für Europa, UK und die USA ausgeliefert. Die LED-Intensität lässt sich entweder manuell über ein Potentiometer oder über ein 0-5 V Analogsignal am Controller regeln. Der Gleichstromcontroller kann an einer DIN-Montageschiene befestigt werden und erzeugt 400 mA bei 24 V.

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb ist ein Netzteil (#59-433) erforderlich. Die Wärmesenke #63-343 wird empfohlen, um die Lebensdauer und Leistung zu optimieren.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Universelles Netzteil 24 V #59-433 €125,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Wärmesenke für LED-Ringlicht #63-343 Ausverkauf €77,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.