Produkt in den Warenkorb gelegt

USB UV/VIS hochempfindlicher Leistungs-Messkopf, 325-1065nm

Mehr Produkte von Coherent®
×
Produkt #68-625 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.000,25
Stk. 1+
€2.000,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
USB UV/VIS
Coherent Part Number: 1168337
Typ:
Meterless
Kalibrierungenauigkeit (%):
±1
Kühlmethode:
Air

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser aktive Fläche (mm):
10.0

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
325 - 1065

Sensor

Sensor:
Silicon

Elektronische Spezifikationen

Max. Eingangsstrahlleistung (mW):
100
Min. Eingangsstrahlleistung (nW):
5000
Äquivalente Rauschleistung NEP (nW):
100
Leistungsbereich:
10µW - 100mW

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Kabellänge (m):
2.5
Computerschnittstelle:
USB

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Coherent® Hochempfindliche optische Leistungssensoren nutzen Halbleitersensoren zur Messung von Leistungen im Nanowatt- und unteren Milliwatt-Bereich von Dauerstrichlasern. Die Halbleitersensoren eignen sich für Messungen vom ultravioletten bis zum infraroten Spektrum und besitzen einen abnehmbaren Lichtschutz. Es ist ein zusätzlicher Abschwächer erhältlich, der die Maximalleistung auf bis zu 5 W erhöht.

Bitte beachten Sie: OP-2 Sensoren sind kompatibel mit den LabMax-Pro (#35-203), LabMax-TOP/TO (#88-412), FieldMaxII-TOP/TO/P (#66-277) und FieldMate (#59-978) Messgeräten.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Coherent® hochempfindlicher optischer Leistungs-Messkopf 1098318 | 1000:1 Abschwächer #59-970 €603,75   Angebotsanfrage