Produkt in den Warenkorb gelegt

Universelle Griffe für Lochplatten / Montageplatten, Paar

×
Produkt #70-738 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€15,45
Stk. 1+
€15,45
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
160kgs maximum load when installed properly
Inhalt des Sets:
2x Breadboard Handle
4x socket head cap screw, 25mm, M6 and washer

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Slot Spacing:
150mm; 6"

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Belastbarkeit bis zu 169 kg
  • Zubehör für Befestigung inklusive
  • Einzeln oder als Paar verfügbar

Die Griffe für Loch- und Montageplatten ermöglichen eine einfachere Handhabung und Mobilität von Laboraufbauten und können schnell mit den mitgelieferten Schrauben (M6 x 25) an Montageplatten befestigt werden. Die Griffe sind ergonomisch geformt und bieten einen sicheren Halt sowie geringe Belastung während Transport und Neupositionierung von optischen Montageplatten. Jeder Griff hat zwei Montageöffnungen, in die englische oder metrische Schrauben passen. Die Griffe für Loch- und Montageplatten können als Paar oder einzeln gekauft werden und können so flexibel in einer geraden oder ungeraden Anzahl eingesetzt werden. Die Griffe sind ideal für Labore oder Klassenräume, in denen die Verschiebung eines Aufbaus erforderlich sein kann.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.