Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Würfelhalterung, T-Mount, 40 mm, ¼-20

12.5mm x 17.5mm Plate S-Mount Holder

12.5mm x 17.5mm Plate S-Mount Holder S-Mount Aperture Lid
×
Produkt #63-981 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€452,17
Stk. 1-4
€452,17
Stk. 5+
€399,13
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Funktion:
Optic Mount (Fixed)
Optiktyp:
Cube
Hinweis:
Includes four T-Mount Aperture Caps (#66-037)
Dimensions of Compatible Optics (mm):
40.0 Sq.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
54.5 x 54.5 x 63.8
Tubuslänge (mm):
54.5
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
40.0
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
40.0

Gewinde & Montage

Gewindeart:
T-Mount
Kompatible Stangen:
¼-20

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • C-, S- und T-Mount Lösungen für Strahlteilerwürfel und -platten, Filter und Spiegel
  • Bietet Anbaumöglichkeiten unter 90°
  • ¼ -20 und M6 Aufbaugewinde für englische oder metrische Systeme

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Halterungen für Würfel und Platten ermöglichen die Integration von Würfeln und Platten in C-, S- und T-Mount Systeme. Diese Halterungen bieten Öffnungen mit C-, S- oder T-Mount Gewinde an die auch andere C-, S- und T-Mount Komponenten angeschlossen werden können. An der Basis ist für den Aufbau auf Stangen eine M6 oder ¼ -20 Bohrung verfügbar, sodass die Halterungen mit Aufbauten auf Loch- und Montageplatten kompatibel sind. Die TECHSPEC C-, S- und T-Mount Halterungen ermöglichen einen Aufbau unter 90° und sind somit ideal für den Einbau von Strahlteilern, Filtern und Spiegeln im System geeignet. Um Licht von ungenutzten Öffnungen zu blocken und das System vor Schmutz zu schützen, sind C-, S- und T-Mount Verschlusskappen verfügbar.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
C-Mount Verschlusskappe Innengewinde #55-245 €29,61 Stk. 5+ €26,47   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C-Mount Verschlusskappe Außengewinde #58-199 €16,48 Stk. 10+ €14,63   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
S-Mount Verschlusskappe #11-137 €29,61 Stk. 5+ €26,47   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
T-Mount Verschlusskappe #66-037 €29,61 Stk. 5+ €26,47   Angebotsanfrage