Produkt in den Warenkorb gelegt

Homogene SWIR-Hintergrundbeleuchtung, 1450 nm

Effilux SWIR LED Backlights

×
Produkt #28-631 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.390,00
Stk. 1+
€2.390,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
EFFI-MBL-100T-100-1450
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Gleichmäßigkeit (%):
>90%
Hersteller:
Effilux
Gehäusegeometrie:
Backlight
Betriebsmodus:
Continous with AIC (Analog Intensity Control)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
136.5 x 109.5 x 80.0
Aktive Fläche (mm):
100 x 100

Optische Eigenschaften

Farbe:
SWIR
Wellenlänge (nm):
1,450.00

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
M12, 4 pins
Eingangsspannung (V):
24V DC
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to 70
Schutzart:
IP50

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Wellenlängen im gesamten SWIR-Bereich erhältlich
  • Beleuchtung mit hoher Intensität und Gleichförmigkeit
  • >80% Homogenität bei Designwellenlänge

Die SWIR-LED-Hintergrundbeleuchtung von Effilux bietet eine intensive und gleichförmige Beleuchtung für die industrielle Bildverarbeitung sowie Anwendungen im Bereich Sortierung und Siliziuminspektion. Die Hintergrundbeleuchtungen sind mit den Wellenlängen 1050, 1200, 1300, 1450, 1550 und 1650 nm verfügbar und bieten >80% Homogenität bei ihrer Designwellenlänge. Die SWIR-LED-Hintergrundbeleuchtung von Effilux ist eine ideale Ergänzung für unsere TECHSPEC® SWIR-Objektive mit Festbrennweite der C-Serie, die TECHSPEC® telezentrischen SilverTL™ SWIR-Objektive und die LUCID Vision Labs Triton™ SWIR-Kameras mit GigE (PoE) oder die Teledyne FLIR/IIS Forge 1GigE-SWIR-Kameras.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Vertikale Halterung #34-867 €195,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Rechtwinklige Halterung #34-868 €226,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M12 innen auf außen, 5 Pins, 2 m #34-869 €55,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
M12 innen auf offene Kabelenden, 5 Pins, 2 m #34-870 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schwenkbarer Anbauadapter #34-889 €77,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgung für Effilux LED-Beleuchtung, EU-Adapter #15-875 €286,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Potentiometer zur Intensitätseinstellung für Effilux LED-Beleuchtung RGB #15-876 €417,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Dimmer zur Intensitätseinstellung für Effilux LED-Beleuchtung #75-337 Neu €240,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.