Produkt in den Warenkorb gelegt

Einstellbares SWIR-Ringlicht, 1450 nm

Effilux SWIR LED Ring Lights

×
Produkt #28-625 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.999,00
Stk. 1+
€3.999,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
EFFI-RING-1450-KIT-CW
Anzahl LEDs:
-
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Gleichmäßigkeit (%):
>90%
Hersteller:
Effilux
Gehäusegeometrie:
Ring Light
Betriebsmodus:
Strobed or Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Innendurchmesser (mm):
58.0
Größe (mm):
151.0 W x 117.0 L x 40.0 H
Gewicht (g):
400
Aktive Fläche (mm):
100 x 100

Optische Eigenschaften

Farbe:
SWIR
Wellenlänge (nm):
1,450.00

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
M12, 5 pins
Eingangsspannung (V):
24V DC

Gewinde & Montage

Mount:
M4 (x4) and 3.5mm Thru (x4)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-10 to 50
Schutzart:
IP65

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Wellenlängen im gesamten SWIR-Bereich erhältlich
  • Beleuchtung mit hoher Intensität und Gleichförmigkeit
  • Einstellbare Beleuchtungswinkel

Die SWIR-LED-Ringlichter von Effilux bieten eine intensive und gleichförmige Beleuchtung für die industrielle Bildverarbeitung sowie Anwendungen im Bereich Sortierung und Siliziuminspektion. Sie sind mit den Wellenlängen 1050, 1200, 1300, 1450, 1550 und 1650 nm verfügbar. Die Ringlichter haben einstellbare Linsenpositionen und Beleuchtungswinkel für eine hohe Flexibilität. Sie sind eine ideale Ergänzung für unsere TECHSPEC® SWIR-Objektive mit Festbrennweite der C-Serie, die TECHSPEC® telezentrischen SilverTL™ SWIR-Objektive und die LUCID Vision Labs Triton™ SWIR-Kameras mit GigE (PoE) oder die Teledyne FLIR/IIS Forge 1GigE-SWIR-Kameras.

Bitte beachten Sie: Bei den Ringlichtern wird ein halbdiffuses Fenster und ein Linsenpositionierungsset mit 25° mitgeliefert.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
M12 innen auf offene Kabelenden, 5 Pins, 2 m #34-870 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dimmer zur Intensitätseinstellung für Effilux LED-Beleuchtung #75-337 Neu €240,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M12 innen auf außen, 5 Pins, 2 m #34-869 €55,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Rechtwinklige Halterung #34-868 €226,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Vertikale Halterung #34-867 €195,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Potentiometer zur Intensitätseinstellung für Effilux LED-Beleuchtung RGB #15-876 €417,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgung für Effilux LED-Beleuchtung, EU-Adapter #15-875 €286,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schwenkbarer Anbauadapter #34-889 €77,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Polarisatorzubehör für justierbare LED-Ringlichter #34-866 €90,00   Angebotsanfrage