Produkt in den Warenkorb gelegt

Linearer Polarisationsfilm mit sehr hohem Kontrast, 25 mm x 25 mm

Super High Contrast Linear Polarizing Film

Super High Contrast Linear Polarizing Film

×
Produkt #26-918 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€26,78
Stk. 1-10
€26,78
Stk. 11+
€24,72
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Linear Polarizer

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
25 x 25 ±0.1
Dicke (mm):
0.11
Aufbau:
Polarizing Film

Optische Eigenschaften

Auslöschungsverhältnis:
15,000:1 nominal
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Cellulose Triacetate Film
Transmission für p-polarisiertes Licht (%):
>42
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +70

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Die Polarisationsfilme mit sehr hohem Kontrast bieten ein Kontrastverhältnis von 15.000:1 zwischen 400-700 nm mit einer Transmission >42% in diesem Bereich. Die Polarisationsfilme sind in verschiedenen runden oder rechteckigen Abmessungen verfügbar und können mit regulären Schneidewerkzeugen einfach zugeschnitten werden. Der Filter in der Größe 1000 x 620 mm ist mit selbstklebender Rückseite erhältlich, um die Integration in verschiedene Anwendungen zu vereinfachen. Die Polarisationsfilme eignen sich ideal für Bildgebungs-, Messtechnik- und Mikroskopieanwendungen, bei denen es auf einen hohen Kontrast ankommt.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.