Produkt in den Warenkorb gelegt

SugarCUBE™ Adapter für Lichtleiter - 56

SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 56 (#66-304)

SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 56 (#66-304)

×
Produkt #66-304 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€35,00
Stk. 1+
€35,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Beleuchtungsart:
Accessory

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Ferrulendurchmesser (Zoll):
0.19"
Shoulder-Durchmesser (Inch):
0.207"

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Alternative zu 150 W Halogenlichtquellen
  • Über 60.000 Stunden LED-Lebensdauer
  • Sehr hohe Helligkeit
  • Für den Einsatz mit faseroptischen Lichtleitern

SugarCUBE™ LED-Beleuchtungsgeräte bieten eine Helligkeit von 1700 Lumen und sind der ideale Ersatz für standardmäßige Halogenlichtquellen, da sie eine 60x längere Lebensdauer besitzen. Die Beleuchtungsgeräte können manuell über eine Kontrolleinheit auf der Vorderseite des Gehäuses oder über RS-232 gesteuert werden und so auch leicht in computergesteuerte Systeme integriert werden. Eine optionale einfach zu bedienende Software ist ebenfalls erhältlich.

SugarCUBE™ LED-Beleuchtungsgeräte können in vielen verschiedenen Bildverarbeitungsanwendungen eingesetzt werden und sind verfügbar in rot, grün, blau oder weiß. Die weiße Beleuchtung besitzt eine Ausgangslichtstärke von mehr als 1450 Lumen und einen Strahlungsfluss von 1200 mW. Ein Faseroptikadapter wird zum Anschluss eines Lichtleiters an das Beleuchtungsgerät benötigt.

Technische Informationen

Stock Number Description Shoulder Diameter (Inches) Ferrule Diameter (Inches) Compatible Illuminator Compatible Light Guide
#66-301 SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 50 0.752 0.564 Red, Green, Blue, White, Ultra White

54-210, 39-826, 58-839, 54-174, 38-659, 39-369, 39-370, 39-371

Ultra White MUST use liquid light guides

#66-302 SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 52 0.877 0.564 Red, Green, Blue, White, Ultra White

54-210, 39-826, 58-839, 54-174, 38-659, 39-369, 39-370, 39-371

Ultra White MUST use liquid light guides

#66-303 SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 53 1.505 0.439 Red, Green, Blue, White
#66-304 SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 56 0.207 0.19 Red, Green, Blue, White 54-199, 42-344, 39-365, 42-345, 40-644, 39-366
#66-305 SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 57 0.255 0.19 Red, Green, Blue, White 54-199, 42-344, 39-365, 42-345, 40-644, 39-366
#66-306 SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 58 0.424 0.314 Red, Green, Blue, White 54-202, 53-045, 40-639, 42-346, 42-347, 39-367, 39-368, 53-689, 53-692, 53-690, 53-693, 53-691, 53-694
#66-307 SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 65 1.52 0.63 Red, Green, Blue, White 54-212
#66-308 SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 66 1.52 0.565 Red, Green, Blue, White 54-210, 39-826, 58-839, 54-174, 38-659, 39-369, 39-370, 39-371
#13-536 SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 3mm 0.57 0.314 Red, Green, Blue, White 54-202, 53-045, 40-639, 42-346, 42-347, 39-367, 39-368, 53-689, 53-692, 53-690, 53-693, 53-691, 53-694
#13-537 SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 5mm 0.455 0.314 Red, Green, Blue, White 54-202, 53-045, 40-639, 42-346, 42-347, 39-367, 39-368, 53-689, 53-692, 53-690, 53-693, 53-691, 53-694

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
SugarCUBE™ RS-232 Kabel #66-034 €35,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
RS-232 Kabelpeitsche #66-035 €25,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
SugarCUBE™ Fernsteuerungskabel #66-036 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
SugarCUBE™ Adapter für Lichtleiter - 50 #66-301 €35,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
SugarCUBE™ Adapter für Lichtleiter - 52 #66-302 €34,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
SugarCUBE™ Adapter für Lichtleiter - 53 #66-303 €35,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
SugarCUBE™ Adapter für Lichtleiter - 56 #66-304 €35,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
SugarCUBE™ Adapter für Lichtleiter - 57 #66-305 €35,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
SugarCUBE™ Adapter für Lichtleiter - 58 #66-306 €35,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
SugarCUBE™ Adapter für Lichtleiter - 65 #66-307 €35,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
SugarCUBE™ Adapter für Lichtleiter - 66 #66-308 €35,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
SugarCUBE™ Lichtleiteradapter - 3 mm #13-536 €35,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
SugarCUBE™ Lichtleiteradapter - 5 mm #13-537 €35,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.