Produkt in den Warenkorb gelegt

Premier Diodenlaserdetektor, Standard

Premier Laser Diode Detector

×
Produkt #58-760 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€100,00
Stk. 1+
€100,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Standard

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
15.00
Länge (mm):
54.50
Gewicht (g):
50.00
Aufbau:
Anodized Aluminum

Optische Eigenschaften

relative Umlichtssperre (dB):
20.00

Elektronische Spezifikationen

AC & DC S/R-Verhältnis für 1 mW Eingangsleistung (dB):
>60
Frequenzantwort AC-Ausgang (kHz):
750.00
Empfindlichkeit AC-Ausgang @ 650 nm (V/mW):
1.00
Strom (mA):
<20
Spannung (V):
5 - 10 DC

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
4 pin JST
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: Not Available
Japan: #59-099
Korea: Not Available
China: #59-099
Elektrische Kabel/Verbindung:
4 input/output leads

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-10 to +70
Feuchtigkeit bei Einsatz:
90% RH
Lagerungstemperatur (°C):
-40 to +85

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Entwickelt für eine Verwendung mit den Premier Diodenlasermodulen
  • Großer Einfallswinkel
  • Ideal für Partikeldetektion und Densitometrie

Entwickelt für eine Verwendung mit den Premier fokussierbaren Diodenlasermodulen. Die fokussierbaren Diodenlaserdetektoren haben mit 160° einen großen Öffnungswinkel und ein Verstärkungssystem, das einen Einsatz drinnen und draußen möglich macht. Zustandsüberwachung, Partikeldetektion und Densitometrie sind einige Anwendungen für den Detektor. Die optionale Halterung ist eine Klemmhalterung mit einer Reihe von Bohrungen für eine vielseitige Integration in jedem Winkel. Ein abnhembarer Deckel verdeckt ein M12-Gewinde, das für die Montage genutzt werden kann.

Ein Netzteil wird benötigt und separat verkauft. Wir empfehlen das Universal-Netzteil #35-201 mit 5 V.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Halterung mit M5-Gewinde für Premier Diodenlaserdetektor #58-761 €70,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit M6-Gewinde für Premier Laserdiodenmodule / Detektoren #90-886 €80,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.