Produkt in den Warenkorb gelegt

Optische Einmodenfaser, 1260 - 1625 nm, 20 m

×
Produkt #72-889 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€32,00
Stk. 1+
€32,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
SM

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Manteldurchmesser (μm):
125 ± 0.7
Länge (m):
20
Kerndurchmesser (μm):
8.2
Beschichtungsdurchmesser:
242.0 ± 5.0

Optische Eigenschaften

Numerische Apertur NA:
0.14
Abschwächung (dB/km):
≤ 0.35 dB/km @ 1310 nm ≤ 0.20 dB/km @ 1550 nm
Wellenlängenbereich (nm):
1260 - 1625
Modenfelddurchmesser (nm):
9.2 ± 0.4 @ 1310 nm
10.4 ± 0.5 @ 1550 nm

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Einzelmodenfasern und polarisationserhaltende Versionen
  • Länge 5, 10 und 20 m
  • Versionen für Transmission von 450 nm bis 1650 nm

Diese optischen Fasern sind hüllenlose Fasern mit Mantel und gestuftem Index, die von Coherent und Corning hergestellt werden und eine einfache Integration in platzbeschränkte Systeme erlauben. Die Faserrollen ermöglichen einen direkten Zugang zum Kern und vereinfachen so präzise Messungen und Verbindungen sowie Änderungen der Länge, falls notwendig. Die verschiedenen Wellenlängenbereiche erstrecken sich über das VIS- und IR-Spektrum. Die Fasern können für verschiedenste Anwendungen mit spezifischen Wellenlängen eingesetzt werden und bieten enge Grenztoleranzen. Die optischen Fasern ohne Hülle haben Kerndurchmesser von 3,0 bis 8,2 μm und numerische Aperturen von 0,12 bis 0,14.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.