Produkt in den Warenkorb gelegt

Schott Schwanenhals-Lichtleiter einfach, 4,5 mm

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components
×
Produkt #72-137 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€205,00
Stk. 1+
€205,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
154.101

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
600.00
Tip Diameter (mm):
6mm

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Maximale Lichtintensität 1100 Lumen
  • Kontinuierliches Dimmen von 0 - 100% möglich
  • Verschiedene Lichtleiter verfügbar
  • Ideal für den Einsatz mit Stereomikroskopen

SCHOTT KL Lichtquellen mit Lichtleiter sind LED-Kaltlichtquellen, die eine intensive, wärmefreie Beleuchtung für Mikroskopieanwendungen erzeugen. Die Kombination des effizienten Lichtausgangs mit verschiedenen Lichtleitergeometrien bietet verglichen mit direktem LED-Licht deutlich höhere Intensitäten. Es sind zwei Modelle verfügbar: Das KL 1600 bietet eine maximale Intensität von 680 Lumen, das KL 2500 bietet eine maximale Intensität von 1100 Lumen und eine besonders feine Dimmer-Einstellung. Die SCHOTT KL Lichtquellen mit Lichtleiter besitzen ein ergonomisches Design mit einer kleinen Standfläche und können so einfach in kompakte Laboraufbauten integriert werden. Der gleichförmige Lichtausgang der KL-Serie ist ideal für biologische, geologisch und pathologische Stereomikroskopieanwendungen.

Hinweis: Das Stromkabel wird separat verkauft.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Schott Schwanenhals-Lichtleiter einfach, 4,5 mm #72-137 Neu €205,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schott Schwanenhals-Lichtleiter doppelt, 4,5 mm #72-138 Neu €360,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Schott Fokussierlinse mit Filterset für 5 mm Lichtleiter #72-139 Neu €47,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Polarisationsfilter für Schott Fokussierlinse #72-140 Neu €105,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halogenfilter für Schott Fokussierlinse #72-141 Neu €50,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Polarisator-Set für Schott Ringlicht #72-143 Neu €520,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schott KL Ringlicht mit 66 mm Durchmesser #72-160 Neu €43,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Schott KL Ringlicht mit 81 mm Durchmesser #72-161 Neu €1.025,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schott KL Ringlicht mit 86 mm Durchmesser #72-162 Neu €1.300,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schott KL Ringlicht mit 40 mm Durchmesser #72-164 Neu €1.000,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schott KL Dunkelfeldringlicht #72-136 Neu €875,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Schott KL Linienlicht 100 mm #72-142 Neu €1.252,00   Angebotsanfrage