Produkt in den Warenkorb gelegt

Matte Filterplatte aus Farbglas, SCHOTT GG455, 165 x 165 mm, 4,5 mm Dicke

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components

SCHOTT GG Glass (glass color will vary by product specification)

×
Produkt #16-913 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€239,99
Stk. 1-10
€239,99
Stk. 11+
€212,18
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Longpass Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
165.0 x 165.0 +3.0/-0.0
Länge (mm):
165.00
Dicke (mm):
4.50 ±0.5
Breite (mm):
165.00
Kanten:
Break Edges

Optische Eigenschaften

Glas-/Filternummer:
Beschichtung:
Uncoated
Farbe:
Yellow
Brechungsindex (nd):
1.52
Wellenlänge:
VIS
Reflexionsfaktor Pd:
0.92

Materialeigenschaften

Dichte (g/cm3):
2.56
Transformationstemperatur (°C):
529

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Die matten Filterplatten aus Farbglas von SCHOTT sind unpolierte Platten aus Farbglas, die als Rohmaterial verwendet werden können, um SCHOTT Farbglasfilter herzustellen. Die Platten werden in Standardgrößen bis zu 165 x 165 mm angeboten und können geschnitten, geschliffen und poliert werden, um die Anforderungen verschiedenster Anwendungen zu erfüllen. Die matten Filterplatten aus Farbglas von SCHOTT sind aus allen Farbglastypen von SCHOTT erhältlich, inklusive Kurzpass- (Wärme absorbierend), Langpass-, Bandpass- und Neutraldichtefilter. Auf unserer Webseite über Fertigungsmöglichkeiten erfahren Sie mehr über die Herstellung kundenspezifischer optischer Farbglasfilter.

Passende Produkte

Quote Your Size

Bitte geben Sie hier Ihre benötigten Spezifikationen an:
Glasnummer
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
Standardmäßige Fertigungstoleranzen:
Kantenlänge und Durchmesser +/-0,2 mm
Dicke Für ≤1 mm: ± 0,1 mm
Für >1 – 3 mm: ± 0,2 mm
Oberflächenqualität 60 – 40
Oberflächengenauigkeit ≤8 Wellen
Parallelität 3 arcmin
Freie Apertur ≥90%
Kanten & Fasen Runde Form ≥∅5 mm: polierte Kanten und Schutzfase
Quadratische und rechteckige Form <50 x 50 mm: polierte Kanten, keine Fase
Ausplatzer Für ≤∅80 mm: <0,3 mm (5/E0.3),
für ≥∅81 mm <0,6 mm (5/E0.6)

Oberflächenqualität entsprechend DIN ISO 10110:
Polierqualität P2
Defekte 5/3 x 0,63
Alle Kanten maschinell bearbeitet.
Runde Filter mit Fase von max. 0,5 mm, quadratische und rechteckige Filter <50x50 mm ohne Fase.
Ausplatzer an Kanten erlaubt bis 5/E0,3.
Generelle Informationen über optisches Filterglas von SCHOTT:
BG Blau und blaugrüne Gläser sowie Gläser mit mehreren Bändern
GG Nahezu farblose bis gelbe Gläser, transmittieren IR
KG Nahezu farblose Gläser mit hoher VIS-Transmission und IR-Absorption
NG Neutraldichtegläser mit gleichmäßiger VIS-Abschwächung
OG Orange Gläser, transmittieren IR
RG Rote und schwarze Gläser, blocken VIS, transmittieren IR
UG Schwarze und blaue Gläser, transmittieren UV
VG Grüne Gläser
WG Farblose Gläser mit verschiedenen UV-Grenzwellenlängen, transmittierend im VIS- und IR-Bereich
Hinweis: Die Spektralkurven oben zeigen den internen Transmissionsgrad der individuellen optischen Filtergläser.
 

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.