Edmund Optics verwendet Cookies, um dieFunktionen und Inhalte unserer Website zu optimieren und zu verbessern. Miteinem Klick auf „OK“ erhalten Sie die volle Benutzererfahrung. WeitereInformationen über die von uns verwendeten Cookies werden durch Klicken auf„Details“ angezeigt. Wir werden Ihre Daten aus Marketing-Cookies NICHTverkaufen, sondern verwenden sie NUR, um IHRE Erfahrungen mit Edmund Optics zuverbessern.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Cookies sind Textinformationen, die von Webseiten ausgelesen werden können, um das Nutzererlebnis effizienter zu gestalten.
Das Gesetz erlaubt, dass wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern dürfen, die für eine ordnungsgemäße Funktionsweise dieser Webseite erforderlich sind. Für alle weiteren Arten von Cookies benötigen wir Ihre Einwilligung.
Diese Webseite nutzt unterschiedliche Arten von Cookies. Manche Cookies auf unserer Seite ermöglichen Tracking-Technologien von Dritten.
Sie können zu jeder Zeit Ihre Cookie-Zustimmung ändern oder Ihre Einwilligung unter unseren Cookie-Einstellungen zurückziehen.
Erfahren Sie mehr über uns, wie Sie uns kontaktieren können oder wie wir personenbezogene Informationen verarbeiten in unserer Datenschutzrichtlinie.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, falls Sie uns hinsichtlich Ihrer Zustimmungserklärung kontaktieren.
Bei den meisten Web-Browsern können Sie Ihre Cookies in den Browser-Einstellungen einsehen - meistens im Tab "Datenschutz" oder "Sicherheit". Manche Browser ermöglichen das Löschen von bestimmten Cookies oder verhindern sogar, dass diese erstellt werden. Obwohl das Blockieren von Cookies in Ihrem Browser ein höheres Maß an Datenschutz erzeugen kann, wird dies nicht empfohlen, da viele Webseiten Cookies benötigen, um einwandfrei funktionieren zu können. Alternativ können Sie diese Seite www.aboutcookies.org besuchen, die Ihnen zeigt, wie Sie Cookies in den bekannten Browsern blockieren oder löschen können.
Die SCHOTT NIR-Sperrfilter aus Farbglas für raue Umgebungen haben eine hohe Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und können daher ideal in schwierigen Bedingungen eingesetzt werden. Die Filter wurden für die Farbbildgebung entwickelt, sind aus hochqualitativem Glas hergestellt und bieten somit eine hohe Farbgenauigkeit. SCHOTT NIR-Sperrfilter aus Farbglas für raue Umgebungen sind in 50 x 50 mm Größe erhältlich mit 1 mm Dicke und können einfach in Bildverarbeitungssysteme integriert werden. Kundenspezifische Größen von 5 bis 160 mm sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen zu Fertigungsmöglichkeiten von Farbglasfiltern finden Sie auf unserer Webseite.
Klicken Sie hier, um das SCHOTT-Farbglass-Berechnungsprogramm herunterzuladen. Damit können Sie die internen und externe Transmission jedes SCHOTT-Glastyps berechnen. Das Programm kann die Leistung von einzelnen Filtern mit benutzerdefinierter Dicke oder von gestapelten Filtern mit unterschiedlichen Glastypen und Dicken simulieren.
Besuchen Sie bitte unseren Preisrechner für Farbglasfilter, wenn Sie einen runden, quadratischen oder rechteckigen Filter in den Größen 5 mm bis 50 mm benötigen. Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zu und können die Produkte in der gewünschten Größe in etwa 2 Wochen liefern. Eine komplette Liste der standardmäßigen Fertigungstoleranzen und Einschränkungen ist angegeben. Informationen zu komplett kundenspezifischen Filtern finden Sie auf der Seite Kundenspezifische optische Filtergläser.
Kantenlänge und Durchmesser | +/-0,2 mm |
Dicke | Für ≤1 mm: ± 0,1 mm Für >1 – 3 mm: ± 0,2 mm |
Oberflächenqualität | 60 – 40 |
Oberflächengenauigkeit | ≤8 Wellen |
Parallelität | 3 arcmin |
Freie Apertur | ≥90% |
Kanten & Fasen | Runde Form ≥∅5 mm: polierte Kanten und Schutzfase Quadratische und rechteckige Form <50 x 50 mm: polierte Kanten, keine Fase |
Ausplatzer | Für ≤∅80 mm: <0,3 mm (5/E0.3), für ≥∅81 mm <0,6 mm (5/E0.6) |
Polierqualität | P2 |
Defekte | 5/3 x 0,63 |
Alle Kanten maschinell bearbeitet. | |
Runde Filter mit Fase von max. 0,5 mm, quadratische und rechteckige Filter <50x50 mm ohne Fase. | |
Ausplatzer an Kanten erlaubt bis 5/E0,3. |
Generelle Informationen über optisches Filterglas von SCHOTT: | |||||
BG | Blau und blaugrüne Gläser sowie Gläser mit mehreren Bändern | ||||
GG | Nahezu farblose bis gelbe Gläser, transmittieren IR | ||||
KG | Nahezu farblose Gläser mit hoher VIS-Transmission und IR-Absorption | ||||
NG | Neutraldichtegläser mit gleichmäßiger VIS-Abschwächung | ||||
OG | Orange Gläser, transmittieren IR | ||||
RG | Rote und schwarze Gläser, blocken VIS, transmittieren IR | ||||
UG | Schwarze und blaue Gläser, transmittieren UV | ||||
VG | Grüne Gläser | ||||
WG | Farblose Gläser mit verschiedenen UV-Grenzwellenlängen, transmittierend im VIS- und IR-Bereich | ||||
Hinweis: Die Spektralkurven oben zeigen den internen Transmissionsgrad der individuellen optischen Filtergläser. |
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.