Produkt in den Warenkorb gelegt

SCHOTT Bandpassfilter aus Farbglas BG18, 12,5 mm Durchmesser, 2 mm Dicke

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components
×
Produkt #16-379 3-4 Tage
×
Weitere Bandbreiten
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€44,29
Stk. 1-10
€44,29
Stk. 11+
€39,14
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Bandpass Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.50
Dicke (mm):
2.00 ±0.2
Fase:
Protective as needed

Optische Eigenschaften

Zentralwellenlänge ZWL (nm):
493.00
Glas-/Filternummer:
Beschichtung:
Uncoated
Farbe:
Blue-Green
Brechungsindex (nd):
1.54
Oberflächenqualität:
60-40
Wellenlänge:
VIS

Materialeigenschaften

Dichte (g/cm3):
2.68
Transformationstemperatur (°C):
482

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • 20 SCHOTT Standardglastypen
  • Rechteckige oder runde Standardgrößen mit 1, 2 oder 3 mm Dicke
  • Bandpassbereiche im UV-, IR- oder VIS-Spektrum

SCHOTT Bandpassfilter aus Farbglas sind mit 20 verschiedenen Standardfarbglastypen von SCHOTT erhältlich. Die Filter bieten eine hohe Transmission und starke Blockung und sind für Wellenlängenbereiche im ultravioletten (UV), sichtbaren und nahinfraroten (NIR) Spektrum verfügbar. Die Größe von 50 x 50 mm mit 1, 2 oder 3 mm Dicke ermöglicht eine einfache Integration in optische Systeme. Kundenspezifische Größen für die SCHOTT Bandpassfilter aus Farbglas von 5 bis 160 mm sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen zu Fertigungsmöglichkeiten von Farbglasfiltern finden Sie auf unserer Webseite.

Filtersimulationssoftware

Klicken Sie hier, um das SCHOTT-Farbglas-Berechnungsprogramm herunterzuladen. Damit können Sie die internen und externe Transmission jedes SCHOTT-Glastyps berechnen. Das Programm kann die Leistung von einzelnen Filtern mit benutzerdefinierter Dicke oder von gestapelten Filtern mit unterschiedlichen Glastypen und Dicken simulieren.

Interaktive Transmissionskurven sind hier erhältlich.

Schnelle kundenspezifische Angebote möglich

Besuchen Sie bitte unseren Preisrechner für Farbglasfilter, wenn Sie einen runden, quadratischen oder rechteckigen Filter in den Größen 5 mm bis 50 mm benötigen. Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zu und können die Produkte in der gewünschten Größe in etwa 2 Wochen liefern. Eine komplette Liste der standardmäßigen Fertigungstoleranzen und Einschränkungen ist angegeben. Informationen zu komplett kundenspezifischen Filtern finden Sie auf der Seite zu kundenspezifischen optischen Filtergläsern.

Hinweis: Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Sets evtl. in einer Alternativverpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Set mit Hoya/SCHOTT Bandpassfiltern aus Farbglas (8 Filter), 50/50,8 mm quadratisch #17-018 €648,90   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Quote Your Size

Bitte geben Sie hier Ihre benötigten Spezifikationen an:
Glasnummer
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
Standardmäßige Fertigungstoleranzen:
Kantenlänge und Durchmesser +/-0,2 mm
Dicke Für ≤1 mm: ± 0,1 mm
Für >1 – 3 mm: ± 0,2 mm
Oberflächenqualität 60 – 40
Oberflächengenauigkeit ≤8 Wellen
Parallelität 3 arcmin
Freie Apertur ≥90%
Kanten & Fasen Runde Form ≥∅5 mm: polierte Kanten und Schutzfase
Quadratische und rechteckige Form <50 x 50 mm: polierte Kanten, keine Fase
Ausplatzer Für ≤∅80 mm: <0,3 mm (5/E0.3),
für ≥∅81 mm <0,6 mm (5/E0.6)

Oberflächenqualität entsprechend DIN ISO 10110:
Polierqualität P2
Defekte 5/3 x 0,63
Alle Kanten maschinell bearbeitet.
Runde Filter mit Fase von max. 0,5 mm, quadratische und rechteckige Filter <50x50 mm ohne Fase.
Ausplatzer an Kanten erlaubt bis 5/E0,3.
Generelle Informationen über optisches Filterglas von SCHOTT:
BG Blau und blaugrüne Gläser sowie Gläser mit mehreren Bändern
GG Nahezu farblose bis gelbe Gläser, transmittieren IR
KG Nahezu farblose Gläser mit hoher VIS-Transmission und IR-Absorption
NG Neutraldichtegläser mit gleichmäßiger VIS-Abschwächung
OG Orange Gläser, transmittieren IR
RG Rote und schwarze Gläser, blocken VIS, transmittieren IR
UG Schwarze und blaue Gläser, transmittieren UV
VG Grüne Gläser
WG Farblose Gläser mit verschiedenen UV-Grenzwellenlängen, transmittierend im VIS- und IR-Bereich
Hinweis: Die Spektralkurven oben zeigen den internen Transmissionsgrad der individuellen optischen Filtergläser.
 

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.