Produkt in den Warenkorb gelegt

Ultradünnes Fenster aus SCHOTT AS 87 eco, 5 x 5 mm, 0,1 mm Dicke

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components
×
Produkt #20-199 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€28,84
Stk. 1-10
€28,84
Stk. 11+
€22,92
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90
Freie Apertur CA (mm):
4.50 x 4.50
Größe (mm):
5.00 x 5.00 ±0.127
Dicke (mm):
0.10 ±0.01
Knoop-Härte (kg/mm2):
500
Poisson-Zahl:
0.216
Elastizitätsmodul (GPa):
73.3
Länge (mm):
5.00
Breite (mm):
5.00

Optische Eigenschaften

Abbe-Zahl (vd):
59.5
Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
1.504
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
80-50
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 3200

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
8.7
Dichte (g/cm3):
2.46

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Hohe Flexibilität
  • Ultradünne Materialstärke für Anwendungen mit flachem Design
  • Hervorragende Transmission von 250 nm bis >3 µm

Ultradünne Fenster aus SCHOTT AS 87 eco haben eine extrem dünne, flexible Struktur für Anwendungen, die ein robustes, flaches Design benötigen. Diese Fenster haben ausgezeichnete mechanische Eigenschaften wie eine hohen Bruch- und Biegefestigkeit, wodurch die Gefahr von Schäden unter normalen Betriebsbedingungen minimiert wird. Sie bieten auch eine ausgezeichnete Transmission vom UV bis zum IR und ermöglichen die Integration in Anwendungen, die von der biomedizinischen bis zur IR-Bildgebung reichen. Ultradünne Fenster aus SCHOTT AS 87 eco werden im Down-Draw-Verfahren hergestellt, das Oberflächenfehler nahezu eliminiert und den Glasoberflächen eine extrem geringe Oberflächenrauheit verleiht. Häufige Anwendungen sind die Verwendung als Schutzglas für Displays, Fingerprintsensoren und Touchpanels, wo die hohe Kratzfestigkeit der Fenster Oberflächenbeschädigungen verhindert.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.