Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

S-Mount-Zylinder mit Irisblende

TECHSPEC® S-Mount Iris Diaphragm Barrel

×
Produkt #11-151 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€211,15
Stk. 1-4
€211,15
Stk. 5+
€186,22
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Funktion:
Iris Diaphragm

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Tubuslänge (mm):
12.0
Gesamtlänge (mm):
15.0
Außendurchmesser (mm):
17.0
Freie Apertur CA (mm):
0.7 - 5.0

Gewinde & Montage

Gewindeart:
S-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Variable Aperturen für C-, S- und T-Mount Systeme
  • Innen- und Außengewinde an gegenüberliegenden Enden für einfache Integration
  • Präzise Einstellung über Drehring oder Hebel

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Irisblenden bieten eine präzise Lichtkontrolle in einem System. Die Blenden haben ein Innen- und ein Außengewinde und können in jedem C-, S- oder T-Mount System eingebaut werden. Die C-Mount Version kann über eine Verstellring, die S-Mount Version über einen 4 mm Hebel und die T-Mount Version über einen 5 mm Hebel eingestellt werden. TECHSPEC C-, S- und T-Mount Irisblenden fügen jeweils 12 mm, 12 mm und 18 mm Länge zur Systemlänge hinzu. Sie sind ideal zur Einstellung der Blendenzahl, des Feldblendendurchmessers und der durchgelassenen Energiemenge eines C-, S- oder T-Mount Systems geeignet.

Bitte beachten Sie: Die Blendenebene befindet sich 15 mm, 8 mm und 12 mm von der Kante mit Innengewinde entfernt.