Produkt in den Warenkorb gelegt

Ersatzfenster für 1064 nm für foXXus

Mehr Produkte von AdlOptica
Replacement Window

Replacement Window

×
Produkt #19-500 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€101,97
Stk. 1+
€101,97
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
Protective Window_D12_1064
Typ:
Protective Window
Hinweis:
Protective window for #19-499

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
8
Durchmesser (mm):
12.00

Optische Eigenschaften

Designwellenlänge DWL (nm):
1064
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
25 mJ @ 5ns
Laserzerstörschwelle, gepulst:
25 mJ @ 5ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Fokussieren Laserlicht auf 1, 2 oder 4 Fokuspunkte entlang der optischen Achse
  • Verfügbar mit den numerischen Aperturen 0,38 oder 0,80
  • Aplanatisches Design für Laser mit 515/1030 nm und 1064 nm
  • AdlOptica aplanoXX aplanatische Objektive sind ebenfalls verfügbar

AdlOptica foXXus Multi-Fokus-Objektive fokussieren Laserlicht auf verschiedene Fokuspunkte entlang der optischen Achse, erhöhen so die Fokustiefe und ermöglichen ein Hochgeschwindigkeitsschneiden in mehreren Schichten mit exzellenter Qualität. Die Objektive wurden für 515/1030 nm oder 1064 nm entwickelt und können mit Ultrakurzpuls-Festkörperlasern und -Faserlasern wie Yb-dotierten Lasern und Nd:YAG-Lasern eingesetzt werden. Über die manuelle Drehung eines Rings können 1, 2 oder 4 Fokuspunkte ausgewählt werden. AdlOptica foXXus Multi-Fokus-Objektive sind ideal für den Einsatz in der Mikromaterialbearbeitung, in Materialverarbeitungsanwendungen und für das Schneiden von Glas, Saphir, Siliziumkarbid oder anderen spröden Materialien. Ein austauschbares Frontfenster schützt die Objektive vor Schäden während der Materialbearbeitung.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Ersatzfenster für 1064 nm für foXXus #19-500 €101,97   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ersatzfenster für 515/1030 nm für foXXus und aplanoXX #19-493 €101,97   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schlüssel für foXXus #19-503 €101,97   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Gefasstes Fenster für 515/1030 nm für foXXus #19-501 €316,21   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.