Produkt in den Warenkorb gelegt

Purosol Sport-/Marine-Reinigungslösung, Sprühflasche 4 oz.

Purosol Sport/Marine 4 oz. Spray Bottle, #11-765

×
Produkt #11-765 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€24,00
Stk. 1+
€24,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Größe (oz):
4.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Zersetzt Salzkristalle und weist sie ab
  • Ideal für die Reinigung mariner und medizinischer Optiken
  • Nicht toxische, 100% umweltfreundliche Rezeptur

Die Purosol Sport-/Marine-Reinigungslösung hat eine 100% umweltverträgliche Rezeptur, die speziell für die Reinigung von Optiken und elektrischer Ausrüstung in marinen oder salzhaltigen Umgebungen ausgelegt ist. Die Formulierung enthält ein Enzym, das Salzkristalle zersetzt bzw. deren Bildung verhindert und die Optik so von Salzrückständen befreit. Die Marine, Küstenwache und andere Marineorganisationen verwenden die Purosol™ Reinigungslösung für ihre optischen Systeme, die permanent Gischt, Staub und Schmutz ausgesetzt sind. Purosol Sport-/Marine-Reinigungslösung ist ideal für die Reinigung von optischen Systemen, die salzhaltigen Lösungen in medizinischen Anwendungen ausgesetzt sind. Mit einem neutralen pH-Wert ermöglicht dieser ungiftige, hautfreundliche Reiniger die sichere Reinigung von Schutzbrillen bis hin zu Radarschirmen.

Häufig zusammen gekauft

Tipps & Downloads

Filter

Reinigung von Optiken

Reinigung von Optiken ⇒ Qualität erhalten & Lebensdauer verlängern ✓ Reinigungs-Produkte vorgestellt ✓ gängige Reinigungsmethoden ⇒ mehr erfahren!

View Now

Quick Tips for Cleaning Optics

Knowing how to properly clean your optical components is an easy way to maintain system performance and save money by decreasing the risk of component damage.

View Now

First Contact Polymer Solution

First Contact Polymer Solution is an easy-to-use liquid polymer for cleaning the surfaces of lenses and other optical components (see below for a more extensive list)

View Now

How do I clean my micro optics?

Is it okay to clean an infrared lens, for example one made of germanium, with ethanol?

How do I clean my mirrors?

How do I clean my optics?

 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.