Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Stangenklemmring

×
Produkt #58-992 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€18,80
Stk. 1-9
€18,80
Stk. 10+
€16,69
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Universal

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Fixiert die Stangenhöhe
  • Ermöglicht die Drehung ohne Höhenverstellung
  • Für unsere 0,5" (12,7 mm) englischen und metrischen Stangen
  • Aluminiumklemmring

Wenn der Klemmring einmal an der Stange oberhalb der Stangenhalterung befestigt ist, kann die Stange in der Halterung gedreht werden, ohne die Höhe zu verstellen. Da der Klemmring befestigt werden kann ohne die Stange zu entfernen, ist er auch ein ideales Hilfsmittel, wenn Stangen schnell aus dem optischen Strahlengang genommen und wieder in der gleichen Höhe eingesetzt werden müssen. Inklusive Feststellschraube.