Produkt in den Warenkorb gelegt

Polarisationserhaltende Faser, FC/PC, NA 0,12, 770-1100 nm, 1 m

FC/PC Connector

×
Produkt #25-961 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€167,00
Stk. 1-4
€167,00
Stk. 5+
€150,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Patchcord
Fasertyp:
PM780-HP
Slow Axis Alignment:
Aligned to Connector Key

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (m):
1 +0.075/-0.0
Material Hülle:
Ø3 mm Blue PVC Furcation Tubing
Key Width:
2mm Narrow Key Connector Key Aligned with Slow Axis

Optische Eigenschaften

Numerische Apertur NA:
0.12
Ausrichtungswellenlänge (nm):
780
Wellenlängenbereich (nm):
770 - 1100
Modenfelddurchmesser (nm):
5.3 ± 1.0µm @ 850nm
Auslöschungsverhältnis:
20 dB (Min)
22 dB (Typ.)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
FC/PC
Einfügungsverlust (dB):
1.00dB (Max)
0.70dB (Typ.)
Verlust (dB):
50

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to 70
Lagerungstemperatur (°C):
-45 to 85

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • FC/PC-, FC/APC- oder Hybridstecker
  • Fasern für Wellenlängen von 460-1625 nm
  • Extinktionsverhältnis bis zu 25 dB
  • Standardlängen 1 m oder 2 m

Polarisationserhaltende optische Fasern mit Stecker sind mit FC/PC- oder FC/APC-Steckern verfügbar. Die Versionen mit Hybridstecker ermöglichen einen Anschluss von FC/PC- oder FC/APC-Steckern und sorgen so für eine größere Kompatibilität mit bestehenden Systemen. Typische Extinktionsverhältnisse zwischen 18 - 25 dB erhalten die Eingangspolarisationsrichtung. Polarisationserhaltende optische Fasern mit Stecker sind ideal für Strahlübertragungen, Telekommunikation und faseroptische Sensorik. Damit die Fasern einfach erkannt und integriert werden können, ist auf jedem Stecker der Steckertyp eingraviert.

Passende Produkte

Tipps & Downloads

Filter

What diameter beam will an optical fiber output?

What is the numerical aperture of a fiber?

Why do optical fibers lose so much energy?

What is the attenuation curve and how do I use it?

What is the difference between a jacketed and an unjacketed optical fiber?

What is the difference between single-mode and multimode fiber?

What is "cross-talk" and how can I eliminate it?

How do I cut and polish glass and plastic fibers?

Will optical fibers allow light to escape from the sides, like a neon sign?

What is the difference between coherent and incoherent fibers?

What does bend radius (or minimum radius of bend) mean?

I’m looking for the best way to maximize the amount of light from an LED into a fiber optic. What are the best options for coupling my LED and fiber?

My application calls for inexpensive, straight fiber bundles but the ones that you sell are bent. Is it possible to buy straight ones?

Biegeradius

Faserschutzhülle (Buffer)

Fasermantel (Cladding)

Dezibel (dB)

Fiber Jacket

Fiberscope

Optical Fiber

Packing Fraction

Rechner für Fasereinkopplung

How to Achieve Optimal Collimation with Fiber Optics

Collimated light is required for many fiber optic applications. Using the proper setup, fiber optic collimating lenses or ball lenses, and some optical know-how, you can achieve optimal collimation.

View Now

How do I couple light into a fiber using a lens / ball lens?

How can I decrease the output angle of a fiber to achieve a more collimated beam with a lens / ball lens?

Does light entering a multimode fiber undergo a polarization change during propagation through the fiber? If so, can the emerging light be linearly polarized by placing a polarizer at the fiber’s output end?

Why is it necessary to collimate the laser diode before fiber-coupling?

What are the advantages of Fiber Optic Illumination?

What is the difference between flexible, quartz and liquid fiber optic light guides?

What diameter beam will a light guide output?

Why do fiber optic light guides lose so much energy?

How do fiber optic light guides connect to fiber optic illuminators?

Akzeptanzwinkel

Ring Light Guide

Total Internal Reflection (TIR)

Numerical Aperture (NA)

 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.