Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Polarisationserhaltender Spiegel, 1064 nm, 45° AOI, 50,8 mm Durchmesser, 9,53 mm Dicke

Polarization Phase Maintaining Mirrors

Polarization Phase Maintaining Mirrors

×
Produkt #26-873 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€419,21
Stk. 1+
€419,21
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
50.80
Freie Apertur (%):
90
Dicke (mm):
9.53

Optische Eigenschaften

Designwellenlänge DWL (nm):
1064
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Einfallswinkel (°):
45
Beschichtung:
Laser V-Coat (1064)
Beschichtungsspezifikation:
R avg S & P ≥ 99.90% @ 1064nm @ 45° AOI
R avg ≥ 99 % @ 1000 – 1100nm @ 45° AOI
R avg ≥ 80% @ 650nm @ 45° AOI
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/8

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Behält bei 45° Einfallswinkel zirkulare Polarisation bei
  • Bis zu 99,9% Reflexion bei 532 oder 1064 nm und 80% bei 650 nm für einfache Ausrichtung
  • Versionen mit 12,7 mm, 25,4 mm und 50,8 mm Durchmesser verfügbar

Die TECHSPEC® polarisationserhaltenden Spiegel behalten bei Reflexion von Strahlen mit einem Einfallswinkel von 45° die zirkulare Polarisation bei. Die Spiegel erreichen aufgrund einer Laser-V-Beschichtung für 532 oder 1064 nm eine hohe Reflexion von ≥99,9%. Zusätzlich bieten die Spiegel eine Reflexion von ≥80% bei 650 nm, um die Systemausrichtung zu vereinfachen. Die TECHSPEC polarisationserhaltenden Spiegel bestehen aus Quarzglassubstraten und sind in den Standarddurchmessern 12,7 mm, 25,4 mm und 50,8 mm verfügbar. Die Spiegel sind ideal für Anwendungen, die zirkulare Polarisation verwenden und für die die Erhaltung dieser wichtig ist, wie z. B. die Laserbearbeitung und Interferometrie.

These polarization maintaining mirrors are especially well-suited for reflected beam paths in systems requiring critical polarization control. Their specialized dielectric coatings and surface quality help preserve the polarization state of incident light, supporting high-precision performance in applications such as interferometry, quantum optics, and polarization-sensitive laser systems. With high reflectivity across key wavelengths, they are ideal for free-space optical setups requiring consistent polarization alignment and beam fidelity.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.