Produkt in den Warenkorb gelegt

Pixelink M-Serie M20C-CYL Mikroskopiekamera, Farbe

×
Produkt #17-815 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.450,00
Stk. 1+
€1.450,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Color Microscopy Camera
Hersteller:
Pixelink
Kamera-Familie:
M-Series
Modellnummer:
M20C-CYL

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
80.88 x 54.01 (excludes lens mount)
Gewicht (g):
218.5
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
Not Specified
Sensortyp:
Sony IMX183
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Rolling
Sensorformat:
1"
Auflösung (Megapixel):
20.00
Pixel (h x v):
5,472 x 3,648
Pixelgröße, h x v (μm):
2.4 x 2.4
Sensorfläche, h x v (mm):
13.1 x 8.8
Bildrate (fps):
20.00
Pixeltiefe:
8/12 bit
Belichtungszeit:
Not Specified
Dynamikbereich (dB):
73.6
Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
Not Specified

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
USB 3.0
Stecker:
USB 3.0, Micro-B
Stromversorgung:
Power over USB
GPIOs:
None
Synchronisation:
Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
None

Gewinde & Montage

Gewinde:
No Mounting Threads/Tripod Adapter
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +50
Lagerungstemperatur (°C):
-45 to +85

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hochauflösende Sensoren mit bis zu 20 Megapixeln
  • Pixelink® Capture-Software ist inklusive
  • Kompakte Größe
  • Optionale µScope-Mikroskopiesoftware in drei Versionen erhältlich

Die Mikroskopiekameras der Pixelink® M-Serie bieten eine kostengünstige, hochauflösende Bildgebung sowohl für Hellfeld- als auch für Dunkelfeldmikroskopie. Die Kameras können Bilder mit bis zu 20 MP aufnehmen und sind mit verschiedenen Sensorgrößen und Bildraten verfügbar. Die Kameras werden inklusive USB-3.0-Kabel und der Pixelink® Capture-Software geliefert, um eine Integration der Kameras in bestehende Laborsysteme so einfach wie möglich zu machen. Die optionale µScope-Mikroskopiesoftware in drei Versionen (Basis, Standard, Professionell) bietet weiterführende, auf die Mikroskopie zugeschnittene Möglichkeiten und Messwerkzeuge wie Live-Messung, Zeitrafferaufnahmen und Vergleiche von Live-Bildern. Die Mikroskopiekameras der Pixelink® M-Serie sind ideal für anspruchsvollste Anwendungen in den Life-Sciences, der Messtechnik und der medizinischen Bildgebung, die eine hohe Auflösung und geringes Rauschen erfordern.

Bitte beachten Sie: Die Pixelink® Capture-Software ist zum Download verfügbar. Ein USB-3.0-Kabel ist inklusive.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Pixelink µScope-Mikroskopiesoftware, Basis #18-274 €725,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink μScope Standard-Mikroskopiesoftware #68-158 €1.035,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink μScope Profi-Mikroskopiesoftware #89-851 €1.450,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink SDK Version 4 #58-179 €625,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
USB-3.0-Kabel Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 2 m #89-403 €62,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 Schnittstellenkarte mit 4 Ports #89-539 €80,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.